Publique sus productos
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

Traducido por Google,

Los filtros de patrón en Y de la serie LF60-1 se utilizan para filtrar el fluido que pasa a través del circuito piloto y brindar protección a los controles de velocidad del circuito piloto y a los pilotos. Se puede acceder al elemento del filtro para limpiarlo quitando la tapa de limpieza, o se puede limpiar instalando una válvula de bola de "purga" opcional.

Especificaciones
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLF60-1
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING