Los conjuntos de detectores de presión reducida sin plomo de la serie LFC500* incorporan un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua de la válvula de alivio. Activado mediante un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta, enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.
Esta serie ayuda a detener el flujo inverso de sustancias del sistema de protección contra incendios que se bombean o sifonan al suministro de agua potable. Incorpora un medidor para detectar fugas a tierra y tomas ilegales no autorizadas, lo que reduce considerablemente el gasto anual en agua. Es un 70 % más ligero que los diseños tradicionales y es ideal para conexiones cruzadas que representan un riesgo para la salud, como en sistemas de rociadores contra incendios. Consulte con las autoridades locales del agua los requisitos de instalación.
El modelo TS-OSY está equipado con un interruptor de supervisión robusto y duradero (certificado por UL, señalización de seguridad, control n.° 3L38) instalado de fábrica para la detección de manipulación. La alerta suena cuando se intenta retirar el interruptor de la válvula de compuerta o cerrarla. Se requiere el cableado del interruptor de supervisión a un panel de control de alarma contra incendios.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |