Publique sus productos
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller

    Traducido por Google,

    El controlador integrado NX-4200 / NetLinx® NX es un dispositivo de red programable diseñado específicamente para controlar la tecnología AV y de edificios utilizando múltiples formatos analógicos y digitales. El NX-4200 proporciona una plataforma escalable para el futuro al combinar alto rendimiento, compatibilidad con versiones anteriores y amplias funciones de seguridad de red. Con su pantalla de panel frontal, conmutador Ethernet integrado y capacidad PoE, el NX-4200 es la solución ideal para entornos exigentes y ricos en tecnología. La arquitectura todo en uno del NX-4200 también ofrece el costo total de propiedad más bajo de la industria, gracias a la facilidad de soporte, mantenimiento y configuración, así como a costos reducidos de hardware y cableado.

    Aplicaciones comunes

    • El firmware NX Master Security es ideal para políticas empresariales, educativas y gubernamentales que requieren una comunicación segura a través de una red informática en línea con los estándares de seguridad esperados por la industria de TI de cualquier equipo que se ejecute en una empresa.
    • El NX-4200 está diseñado para cumplir con los requisitos de automatización y control de alto nivel de las instalaciones comerciales, educativas y residenciales más sofisticadas y complejas. Con su generosa cantidad de puertos, funciones de seguridad y opciones de conmutación Ethernet, el NX-4200 es ideal para cualquier instalación grande que requiera medidas de seguridad estrictas.
    • Con alimentación redundante, conmutador Ethernet incorporado y funciones de seguridad mejoradas como NIC dual con POE, el NX-4200 brinda versatilidad con la capacidad de integrar la mayor cantidad de dispositivos en la serie NX de controladores integrados, incluidos proyectores, iluminación, DVD y Blu. -reproductores de rayos, termostatos y otros equipos electrónicos.

    Características

    • Pantalla del panel frontal : cuenta con una pantalla LCD en el panel frontal, lo que facilita la visualización de la información de estado, la configuración de la red, las direcciones IP y el estado del puerto ICSLan, entre otros
    • Fuente de alimentación redundante : el NX-4200 se puede alimentar con una conexión a la red eléctrica de CA (110/220 V CA) o con una fuente de alimentación externa de 12 V CC. Si se pierde la alimentación de entrada de CA o si falla la fuente de alimentación interna, el NX-4200 cambiará inmediatamente a la entrada de alimentación de 12 V CC sin interrupción, excepto para los dispositivos PoE en el ICSLan.
    • NIC dual con alimentación : permite dos interfaces de red discretas para una seguridad inigualable e incluye un conmutador de 4 puertos con PoE que le permite alimentar dispositivos PoE a través de una red segura y aislada. El puerto LAN se usa para conectar el maestro a una red externa, y los puertos ICSLAN se conectan a equipos A/V de AMX o de terceros aislados de la red principal.
    • IPv6 : admite el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), el protocolo de comunicaciones que proporciona un sistema de identificación y ubicación para computadoras en redes y enruta el tráfico a través de Internet.
    • IEEE 802.1X : admite el estándar IEEE para el control de acceso a la red basado en puertos con la capacidad de otorgar o denegar el acceso a la red a los dispositivos que deseen conectarse a una LAN en función de las credenciales vinculadas al dispositivo en lugar de a un usuario
    • Servicios de certificados X.509 : NX admite certificados proporcionados por el cliente para acceder a redes protegidas
    • Integración completa de LDAP : admite múltiples grupos de inicio de sesión definidos por el usuario para acceder al maestro, y proporciona a un programador AMX la capacidad de solicitar el inicio de sesión en la red para acceder a ciertas áreas del panel táctil
    • Arquitectura de alto rendimiento, plataforma de programación flexible (RPM, NetLinx y Java) : fácilmente escalable para admitir una amplia gama de aplicaciones actuales y futuras
    • Compatible con toda la línea (compatibilidad con versiones anteriores y cruzada) : los números de puerto estandarizados y las nuevas herramientas de importación/exportación de configuración significan menos cambios de codificación
    • Cliente TLS / SSH : brinda a los programadores de NetLinx la capacidad de administrar comunicaciones TLS y SSH de puerto seguro con un dispositivo o servidor remoto
    • Soporte criptográfico : de acuerdo con FIPS 140-2, un estándar de seguridad informática del gobierno de EE. UU. que se utiliza para acreditar módulos criptográficos para la protección de datos confidenciales o valiosos.
    • Network Syslog : admite el registro de dispositivos estándar en un servidor syslog
    • Diagnósticos mejorados en puertos seriales e IR : brinda retroalimentación de error en tiempo real cuando los puertos seriales e IR están desconectados o cableados incorrectamente
    • Importación/exportación de archivos desde una unidad USB : copia de seguridad y restauración de datos de configuración, archivos de programa y actualización de firmware desde una unidad flash USB estándar
    • Procesador ultrarrápido de 1600 MIPS
    • 1 GB de RAM integrada
    • Memoria no volátil de 1 M
    • Memoria FLASH SDHC de 8 GB
    • 1RU
    • 2 Interfaz AXLink
    • 1 interfaz LAN 10/100
    • 4 interfaces ICSLan 10/100 con PoE
    • 4 interfaces PoE
    • 8 puertos de E/S digitales
    • 2 puertos RS232/422/485
    • 6 puertos solo RS232
    • 8 puertos de salida IR/serie
    • 8 puertos de relé

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (HWD): 1 4/5" x 17" x 9 1/8" (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 7.6 lb. (3.447 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 1 GB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 8.4 W

      AxLink Port: (2) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (2) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (2) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1 and 5, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (6) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4 and 6-8, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (8) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 8 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (8) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 8 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-18, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-18) are transmitting control data

      I/O Channels: (8) One 10-position 3.5mm Screw Terminal, 8-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-8

      I/O Indicator: (8) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-8) are active

      Relays: (8) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (8) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-8, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (8) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-8) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-04

    Especificaciones técnicas
    • Referencianx-4200-controller
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCentral Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment