Publique sus productos
400 Series Awning Windows

400 Series Awning Windows

3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Nuestra ventana de toldo más vendida ofrece una combinación clásica de ingeniería y artesanía. Cuenta con una amplia gama de opciones y accesorios para una apariencia personalizada. Su exterior de vinilo de bajo mantenimiento ayuda a proteger contra los daños causados por el agua, mientras que un rico interior de pino natural crea el marco perfecto para los patrones de rejilla y vidrio artístico.

Los productos de ventanas y puertas para patio de madera revestida de vinilo rígido de la Serie 400® se fabrican según especificaciones exactas. Están disponibles en siete colores exteriores estándar, en varias formas y tamaños para crear combinaciones espectaculares de ventanas y puertas para patio.

Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1009
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de productos400 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México