Publique sus productos
Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

Traducido por Google,
Como los calentadores de agua eléctricos comerciales más grandes que fabrica AO Smith, los modelos DHE Dura-Power® están construidos con los mismos estándares de alta calidad que los modelos de gas y son ideales para todo tipo de aplicaciones comerciales e industriales grandes o para grandes requisitos de agua caliente potable. . Se pueden personalizar para cumplir con cualquier aplicación especial con la gran selección de opciones disponibles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaosmith-dhe_dura-power
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosDura-Power
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-10-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters