Publique sus productos
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Traducido por Google,

    Los calentadores de agua con quemador alimentado por volumen pequeño Conservationist® son ideales para aplicaciones comerciales medianas, con entradas de hasta 740,000 BTU. Brindan una excelente eficiencia térmica del 80 %, gracias a una cámara de combustión sellada que reduce la pérdida de calor. Otras innovaciones incluyen controles completamente automáticos y un puerto de inspección para monitorear la llama durante la operación.

    Características

    • Quemador alimentado listado por UL
    • El sistema de combustión de premezcla proporciona una llama extra limpia y baja en NOx
    • El amortiguador de tiro barométrico asegura el flujo de aire correcto en la ventilación
    • Agujeros de limpieza para facilitar el mantenimiento
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaosmith-low-nox_btpv
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosConservationist Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Gas Heaters