Publique sus productos
Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Traducido por Google,

El diseño independiente en línea le permite vincular hasta 20 calentadores junto con un sistema de enlace múltiple. Hasta 597 000 BTU en un solo sistema de rack. Reduzca los costos de instalación con tres simples conexiones (agua fría, agua caliente y gas)


Ampliable:

  • Múltiples configuraciones de diseño e instalación
  • Hasta 597 000 BTU en un solo sistema de rack
  • Capaz de vincular hasta 20 calefactores junto con el sistema multienlace


Especificaciones
  • Free Standing In Line:

    LIGHTWEIGHT

    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water, and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year heat exchanger
    • 5 year parts
    • 1-year limited warranty on rack parts


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTankless-rack-systems-Free-Standing-In-Line
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de productosTankless
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código ETIMEC000392
  • Nombre ETIMInstantaneous water heater
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
  • Descripción Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniClass Gas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment