Publique sus productos
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking
Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking
    Lunawood

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 Thermowood Decking

    Traducido por Google,

    Luna Deck 2 Profix 2 5/4x4 es una tarima de madera ThermoWood® de primera calidad, libre de químicos, con ranuras en la superficie. Tiene un color marrón caramelo uniforme que se desgasta naturalmente hasta adquirir un tono gris plateado con el tiempo cuando se expone a la luz ultravioleta, si no se trata en el exterior. Está fabricada en Finlandia a partir de pino nórdico modificado térmicamente, certificado y renovable, lo que convierte a Luna Deck 2 Profix 2 en una opción sostenible y duradera para todas las condiciones climáticas. Recomendamos instalar esta tarima con Lunawood Profix 2 o Profix 2 Plus con fijación oculta.

    Proceso patentado ThermoWood®

    Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.

    Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un importante almacenamiento de carbono durante las próximas décadas.

    (*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)

    Especificaciones
    • Dimensions: 1.02 x 3.6 in. (26x92 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Grooved surface with visible wood grain and knots Installation: Lunawood Profix 2 or Profix 2 Plus Hidden Fixing (follow Lunawood’s official Installation Guide) Maintenance: Surface treatment with UV-protected decking oil is recommended
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-deck-2-profix-2-5-4x4-thermowood-decking
    • Familia de productoDecking
    • Grupo de productosLunawood Nordic Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.6
    • Ancho (pulgadas)1.02
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá