Publique sus productos
ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive
ARDEX
Archivados

ARDEX FB 9L - Flex Floor Adhesive

Cement based, high quality floor adhesive that can be used in all kinds of large ceramic and stone pavement.
Especificaciones
  • Product Color: Grey Mixing ratio: Approximately 7 lt. water Dry Powder Density: About 1.3 kg / lt Fresh Mortar Density: About 1.65kg / lt Container Life: About 2 hours Exposure Time: About 30 min. Correction Time: Approximately 15-20 min. Walk Time: About 6 hours later Joint Time: About 6 hours later Underfloor Heating: Yeah
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARDEX-FB-9L
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de productosFlex Floor Adhesive
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioSand
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
  • Clasificación IFC Floor
  • Nombre UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall and floor tile units
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniClass Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes