Publique sus productos
ARDEX TLT™ Drain Kits
ARDEX TLT™ Drain Kits
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Drain Kits

    Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.
    Especificaciones
    • SQUARE PUNCH DRAIN KITSLINEAR SLIT DRAIN KITSSOLID DRAIN KITS
      ProductFinishSizeProductFinishSizeProductFinishSize
      ARDEX TLT™ 301Chrome4″ARDEX TLT™ 305Chrome4″ARDEX TLT™ 309Chrome4″
      ARDEX TLT™ 302Brushed Nickel4″ARDEX TLT™ 306Brushed Nickel4″ARDEX TLT™ 310Brushed Nickel4″
      ARDEX TLT™ 303Brushed Bronze4″ARDEX TLT™ 307Brushed Bronze4″ARDEX TLT™ 311Brushed Bronze4″
      ARDEX TLT™ 304Matte Black4″ARDEX TLT™ 308Matte Black4″ARDEX TLT™ 312Matte Black4″
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-tlt-drain-kits
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosTLT™ Shower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains