Publique sus productos
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
ARDEX TLT™ Linear Drains
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Linear Drains

    Es la mejor membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas para utilizar antes de la instalación de cualquier tipo de loseta o piedra sobre todos los substratos comunes en aplicaciones comerciales y residenciales. Compuesto impermeabilizante y de aislamiento de grietas a base de cemento, de dos componentes, muy fácil de usar, que brinda excelente adhesión a los morteros. ARDEX 8+9 Se puede usar en lugar de la base de duchas. Ideal para usar en duchas, cocinas, y para la instalación de revestimientos de piedra fabricada en exteriores.
    Especificaciones
    • ARDEX TLT™ Linear Drains available in these designs:

      • Square Punch
      • Tileable

      Available sizes:

      • 32”
      • 36”
      • 48”
      • 60”
      • 72”

      Available colors:

      • Chrome
      • Brushed Nickel
      • Brushed Bronze
      • Matte Black
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaardex-tlt-linear-drain
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de productosTLT™ Shower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains