Publique sus productos
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink
Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink
    Ariston

    Electric Water Heater - ANDRIS LUX ECO UK - oversink

    Traducido por Google,

    Nuestras unidades de calentador de agua eléctrico Andris Lux Eco son perfectas para aplicaciones con una mayor necesidad de seguridad, como hospitales, escuelas y residencias de ancianos, pero también son perfectas para entornos domésticos y comerciales ligeros. Con una calificación energética ErP 'A' , se beneficia de un tanque esmaltado de titanio, un sistema anti-legionela y tiempos de recalentamiento rápidos. La función "Eco Evo" incorporada recuerda su uso diario y ahorra hasta un 15% en su factura de energía. Los kits de instalación Unventend están disponibles por separado. Las unidades de 30L se suministran con un kit completo sin ventilación incluido.

    Especificaciones
      • 'A' class ErP rating across all models
      • Front facing electronic temperature control
      • 'Eco Evo' function – save up to 15% on your energy bills
      • Anti-legionella function for total peace of mind
      • Modern, cutting edge and premium design
      • 4 year warranty
      • Element rating 2.5 kW
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaandris-lux-eco-uk-oversink
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosElectric Storage Water Heater
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEG000042
    • Nombre ETIMHot water appliances
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido