Los fancoils NIMBUS AQUASLIM FS son terminales de aire por agua que pueden instalarse en el suelo o en el techo (mediante un accesorio opcional), y pueden utilizarse tanto para calefacción como para refrigeración.
Gracias al ventilador de modulación continua del fancoil, el flujo de aire se produce con el máximo silencio. Además, se puede activar la función SILENT que minimiza aún más el ruido, garantizando el máximo confort incluso por la noche.
Los fancoils NIMBUS AQUASLIM FS se encuentran entre los más finos de la categoría y con su diseño innovador y materiales de alta calidad, se adaptan perfectamente a cualquier tipo de mobiliario.
Además, gracias al ventilador invertido, el fancoil adapta el funcionamiento a las necesidades del usuario, garantizando el máximo confort con un gran ahorro energético.
Las bajas pérdidas de carga en el interior del fancoil permiten, en muchas aplicaciones, realizar instalaciones sencillas sin necesidad de circuladores adicionales en la red.
Los fancoils NIMBUS AQUASLIM FS están disponibles con las siguientes variantes:
*Capacidad total de refrigeración a alta velocidad y temperatura del agua de entrada/salida de 7/12 °C, temperatura ambiente del aire 27 °C DBT y 19 °C WBGT
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Andorra |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Eslovenia |
España |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Italia |
Liechtenstein |
Macedonia del Norte |
Malta |
Mónaco |
Montenegro |
Portugal |
San Marino |
Serbia |
Svalbard y Jan Mayen |