Publique sus productos
Bomba de calor ACS - NUOS-EVO-A-plus
Bomba de calor ACS - NUOS-EVO-A-plus
    Ariston

    Bomba de calor ACS - NUOS-EVO-A-plus

    4.7 de 5 estrellas4.7(24 reseñas)

    El NUOS EVO A+ WH es una bomba de calor de ACS mural. Este producto es ideal para aquellas instalaciones con espacio limitado. Compacto y fácil de instalar, ofrece grandes prestaciones y fiabilidad. Además, garantiza la eficiencia y el ahorro energético gracias al calor del aire, una fuente de energía natural e inagotable.

    Hay tres tamaños disponibles:

    • NUOS EVO 80 A+ WH (80lt de capacidad)
    • NUOS EVO 110 A+ WH (110lt de capacidad)
    • NUOS EVO 150 A+ WH (150lt de capacidad)
    Especificaciones
      • Rango de funcionamiento en modo bomba de calor con temperaturas del aire de -5 a 42°C
      • El gas R134A, respetuoso con el medio ambiente, permite alcanzar temperaturas del agua de hasta 62°C en el modo de bomba de calor
      • El condensador se envuelve alrededor del depósito (no se sumerge en el agua)
      • Baja emisión de ruido (modo silencioso)
      • Depósito de acero esmaltado en titanio
      • Elementos calefactores eléctricos integrados
      • Ánodo activo (ProTech) + ánodo de magnesio
      • Pantalla LCD
      • Modos: green, automático, boost, boost 2, modo viaje y antilegionela
      • Producto destinado a la instalación en interiores
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUOS-EVO-A-plus
    • Familia de productoWater Heaters
    • Grupo de productosHeat Pump Water Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000393
    • Nombre ETIMHot water heat pump
    • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Descripción Uniclass 2015Water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniClass Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD2020
    • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

    Disponibilidad en regiones

    Europa