Publique sus productos
Bomba de calor ACS - NUOS-SPLIT
Ariston

Bomba de calor ACS - NUOS-SPLIT

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)

NUOS SPLIT es una bomba de calor Split para agua caliente con una unitad exterior u otra interior. Es una solución flexible y eficiente, ya que el espacio ocupado por la unidad interior es muy reducido y su funcionamiento es super silencioso.

Hay dos capacidades disponibles:

  • NUOS SPLIT 80 WH (80 litros)
  • NUOS SPLIT 110 WH (110 litros)
Especificaciones
    • Rango de funcionamiento en modo bomba de calor con temperaturas de aire exterior de -5 a 42 °C
    • El gas ecológico R134A permite alcanzar temperaturas de agua de hasta 62 °C en modo bomba de calor
    • El condensador exterior al depósito (no está en contacto directo con el agua)
    • Impacto sonoro reducido en el interior de la vivienda (unidad exterior)
    • Calderín de acero vitrificado al titanio
    • Resistencia de apoyo integrada
    • Doble ánodo: ánodo activo (Protech) que no necesita mantenimiento + ánodo de magnesio
    • Pantalla LCD
    • Funciones: GREEN, AUTO, BOOST, BOOST2, modo viaje y antilegionella
    • Instalación del depósito en interior, vertical en pared
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNUOS-SPLIT
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosHeat Pump Water Heater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Código ETIMEC000393
  • Nombre ETIMHot water heat pump
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Descripción Uniclass 2015Water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CódigoD2020
  • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa