El calentador de agua de almacenamiento eléctrico Pro1 Eco está disponible en capacidades de 50L, 80L y 100L y es ideal para entornos comerciales ligeros, así como para entornos domésticos pequeños y medianos.
La tecnología patentada WaterPlus permite hasta un 16 % más de disponibilidad de agua caliente y la función "Eco Evo" integrada ahorra hasta un 15 % en su factura de energía.
La tecnología Titanshield dentro del tanque ofrece una protección óptima del tanque para una mayor durabilidad, mientras que la función T-MAX acelera el proceso de calentamiento para satisfacer rápidamente las necesidades inesperadas de agua caliente.
Se suministra con un kit completo sin ventilación de vaso de expansión de 12 l, artesa y válvula reductora de presión incluidos.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Irlanda |
Reino Unido |