Publique sus productos
Bariatric Semi-Permanent 2 Post track system with Bariatric Ceiling Lift
Bariatric Semi-Permanent 2 Post track system with Bariatric Ceiling Lift
    Arjo

    Bariatric Semi-Permanent 2 Post track system with Bariatric Ceiling Lift

    Traducido por Google,

    Solución semipermanente KWIKtrak® (Bartiatric)

    KWIKtrak también se puede ensamblar como un estante semipermanente independiente, tanto como un solo riel o sistema XY para cobertura de sala completa.

    Especificaciones
    • Safe Working Load: 454kg (1000lbs) -optional spreader bars-4 function-Return to charge-Bariatric patients

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAssembly-2-Post-Semi-Permanent-rack-3500mm-with-Maxi-Sky-1000
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling track hoists
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture