Publique sus productos
Citadel Plus
Citadel Plus
Citadel Plus
    Arjo

    Citadel Plus

    4.7 de 5 estrellas4.7(22 reseñas)
    Traducido por Google,
    La cama bariátrica Citadel™ Plus es para la población bariátrica. Mantener la dignidad del paciente es de vital importancia para los cuidadores. Esto es especialmente cierto para los pacientes de gran tamaño que no les gusta la atención adicional y el estigma percibido asociado con el uso de equipos bariátricos especializados mientras están en el hospital. A medida que los centros de salud tratan a un número creciente de pacientes de talla grande, la necesidad de productos y procesos de atención especializados se ha vuelto cada vez más necesaria. Citadel Plus es una cama bariátrica construida especialmente, diseñada para brindar valor y una atención digna y segura para pacientes de talla grande y sus cuidadores. Construido sobre la misma plataforma de cama médica universal que otras camas de hospital Arjo, Citadel Plus se beneficia del uso constante de tecnología, interfaces de usuario y accesorios que ayudan a reducir los requisitos de capacitación y servicio para el personal, y aumentan las economías de escala y el valor para las instalaciones de atención médica. Como la estética es visualmente consistente con otras camas Arjo utilizadas en el entorno de atención, Citadel Plus es difícil de distinguir como un producto bariátrico para ayudar a preservar la dignidad del paciente al tiempo que brinda la funcionalidad necesaria para manejar pacientes que pesan hasta 454 kg (1000 lb). Con características como la expansión de ancho de cama variable diseñada para acomodar cómodamente a pacientes de diferentes tamaños y Power Drive* que ayuda a reducir tanto el esfuerzo requerido como el riesgo de lesiones cuando es necesario transportar la cama y el paciente, Citadel Plus brinda una excelente solución para el corazón de un cuidado bariátrico. programa. Características y ventajas de la cama bariátrica Citadel™ Plus Accionamiento motorizado* El accionamiento motorizado de la cama bariátrica Citadel™ Plus facilita el transporte de pacientes con un peso de hasta 454 kg (1000 lb) por una sola persona, según el protocolo del hospital. Movimiento del paciente VariZone y detección de salida Esta tecnología de última generación puede ayudar a alertar a los cuidadores sobre la salida no planificada del paciente de la cama. Con una selección de diez configuraciones, la sensibilidad de alerta se puede modificar para adaptarse a los requisitos del paciente y del cuidador. AES (Sistema antiatrapamiento) AES detecta obstrucciones debajo de la plataforma para dormir durante la articulación de la cama y detiene el movimiento hacia abajo de la cama médica para ayudar a prevenir lesiones a una persona o daños a otros equipos. Ancho y largo variables La cama bariátrica Citadel Plus incorpora 3 opciones de expansión de ancho de 86,4 cm (34 in) a 121,9 cm (48 in). El ancho y el largo variables brindan flexibilidad para adaptarse a pacientes de diferentes tamaños y permiten un acceso más fácil a través de las puertas y en los ascensores durante el transporte. El ajuste de ancho siempre está disponible incluso durante cortes de energía. SafeSet* Proporciona alertas visuales sobre las condiciones de seguridad de 4 camas para ayudar al personal a proporcionar un entorno seguro, especialmente para aquellos pacientes identificados en riesgo de caídas: posición de la barandilla lateral estado del freno altura de la cama del hospital si VariZone está armado Balanza de pesaje integrada Balanza de pesaje fácil de usar pesa hasta 454 kg (+/- 500 g). La función de compensación automática permite agregar o quitar objetos sin afectar la lectura del peso del paciente. El peso del paciente se muestra visualmente durante 10 segundos solo para ayudar a proteger la dignidad del paciente. Indicador del ángulo de la cabecera de la cama El indicador digital del ángulo de la cabecera de la cama proporciona información clara para ayudar a los cuidadores a colocar correctamente al paciente. La pausa automática a 30 grados de elevación de la cabeza ayuda a recordar a los cuidadores cuándo se ha alcanzado este importante ángulo. Posición de silla con un botón El Citadel Plus se puede articular en una posición de silla bajando las piernas y el abdomen para ayudar a mejorar la comodidad del paciente. AtmosAir™ Plus* Diseñado específicamente para Citadel Plus, la superficie ayuda a proteger la piel de los pacientes de talla grande. La superficie de redistribución de la presión utiliza Self Adjusting Technology™ para ajustar automáticamente las presiones del cojín en respuesta al movimiento del paciente. La sección inclinada del talón con espuma viscoelástica ayuda a transferir el peso de la zona vulnerable del talón. El tamaño del colchón se puede ajustar de 86,4 cm (34 in) a 121,9 cm (48 in) de ancho y de 202 cm (80 in) a 224 cm (88 in) ) en longitud. Esto proporciona una superficie de tamaño adecuado para adaptarse a las necesidades del paciente. Cubierta duradera, impermeable y permeable al vapor de humedad con estiramiento multidireccional para ayudar a reducir el corte y la fricción de la piel. Skin IQ® 1000* Microclimate Manager (MCM) brinda una solución simple y eficaz para administrar el microclima de la piel de pacientes bariátricos que pesan hasta 454 kg (1000 lb). Una funda de colchón eléctrica opcional para uso de un solo paciente que utiliza tecnología de flujo de aire negativo Negative Air Flow Technology™ para ayudar a controlar la humedad, el calor y la humedad (microclima) de la piel del paciente. Skin IQ 1000 se puede utilizar con una superficie de redistribución de la presión bariátrica adecuada para ayudar a prevenir y tratar las lesiones por presión.
    Especificaciones
    • Safe Working Load: 522 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, Width extension, EMR option, Nurse Call Option ALL available on the Citadel Plus Bariatric Hospital Bed

      Technical Information

      Safe working load 522 kg (1150 lb)

      Maximum patient weight 454 kg (1000 lb)

      Product weight (approx.) with Power Drive 360 kg (793 lb)

      Product weight (approx.) without Power Drive

      306 kg (675 lb)

      Audible noise <35dB approx.

      Safety standards USA / Canada

      ANSI/AAMI ES60601-1-2005

      CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:08

      Other safety standards

      IEC 60601-1:2012 &

      IEC 60601-2-52:2009

      Liquid ingress protection

      IPX4

      Backup battery

      2 x 12 V series connected, sealed,

      rechargeable lead/acid gel, 26Ah

      Patient weighing system

      Minimum verification interval (scale division) 500 g or 1 lb

      Minimum capacity 10 kg (22 lb)

      Maximum capacity 522 kg (1150 lb)

      Overall bed length:

      Position 1: 230 cm (90.5 in)

      Position 2 : 240 cm (94.5 in) Position 3: 250 cm (98.5 in)

      In-bed length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Overall width:

      Position 1: 103 cm (40.6 in)

      Position 3: 134 cm (52.6 in)

      Mattress length:

      Position 1: 202 cm (80 in)

      Position 2: 214 cm (84 in)

      Position 3: 224 cm (88 in)

      Mattress width:

      Position 1: 86.4 cm (34 in)

      Position 2: 104.1 cm (41 in)

      Position 3: 121.9 cm (48 in)

      Mattress depth:

      15 - 20.5 cm (6 - 8 in)

      Height of deck (center of seat section to floor)

      With 150 mm (5.9 in) castors

      36 cm to 80 cm (14.1 to 31.5 in) Flat Deck Sheets

      Head down tilt angle

      12º min.

      Foot down tilt angle

      12º min.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCitadel-Plus
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de productosBeds and furnitures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)1030
    • Profundidad (mm)2040
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)306
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture