Publique sus productos
Maxi Sky 2 Plus
Maxi Sky 2 Plus
    Arjo

    Maxi Sky 2 Plus

    Traducido por Google,
    Maxi Sky®2 Plus Con casetes de elevación dobles montados en un carro giratorio, este sistema fácil de usar permite levantar, transferir, girar y reposicionar a pacientes de hasta 454 kg/1000 lb. Para simplificar para el cuidador, todas las tareas se pueden realizar con el mismo sistema de barra separadora. Un sistema flexible para todos los pacientes. Después de un simple cambio a un solo casete, el sistema de elevación de techo está listo para servir también a pacientes no bariátricos. En modo simple, el sistema puede funcionar como un Maxi Sky® 2 estándar, utilizando la gama completa de barras separadoras y eslingas. Maxi Sky® 2 Plus es una solución rentable, ya que el sistema puede manejar una gran variedad de pacientes. Maximice la comodidad del paciente con solo tocar un botón. El sistema de función de inclinación le permite subir/bajar una de las barras separadoras y, por lo tanto, colocar al paciente en una posición más cómoda durante el traslado. Modo dual y único. Un casete se puede desactivar fácilmente y el casete restante funcionará como un Maxi Sky® 2 normal y se podrá atender a la población no bariátrica. Mando con una sola mano. Se utiliza un solo control manual intuitivo con clasificación IPX7 para operar ambos dispositivos de elevación de techo en armonía. Esto permite levantar, bajar, sentar y reclinar al paciente, además de acceder a los datos básicos de uso que se encuentran en la interfaz LCD. Sistema de barra esparcidora con enlace. El sistema de barras separadoras unidas permite maniobrar y manipular la solución de grúa de techo con una sola mano, al tiempo que mejora la seguridad del paciente. Polipasto basculante y enlace telescópico. La inclinación de los dos casetes combinada con el enlace telescópico permite que el sistema se adapte fácilmente cuando se coloca al paciente en una posición reclinada. La inteligencia detrás de la solución. El software Maxi Sky® 2 Plus y la comunicación constante entre los dos elevadores de techo permiten muchas ventajas, como: velocidad sincronizada, cambio entre modo dual y único, gestión del cambio de peso. Carro Maxi Sky® 2 Plus. Con dos elevadores de techo gemelos, el carro tiene una rotación ilimitada de 360°. El carro maniobrado manualmente se puede mover sin esfuerzo a cualquier lugar dentro del diseño de la vía. Quick Connect™. El sistema de conexión rápida le facilita el intercambio entre las barras separadoras cuando sea necesario.
    Especificaciones
    • Safe Working Load: 454kg (1000lbs)
       LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 functionWeight, complete (incl. trolley and two ceiling lifts)
       51.6 kg (113.5 lb)
       Weight, spreader bar
       6.6 kg (14.5 lb)
      Lifting capacity
      Dual Mode: 454 kg (1 000 lb), Single Mode: 272 kg (600 lb)

      Strap length 2 300 mm (90.5 in)

      Lifting speed (Dual mode) 4.3 cm/s (1.7 in/s) without load
      3.5 cm/s (1.3 in/s) at 240 kg (528 lb) 
      3.0 cm/s (1.2 in/s) at 400 kg (880 lb) 
      2.8 cm/s (1.1 in/s) at 454 kg (1 000 lb) 
      Charging methods: Enhanced Charging System (ECS) ,  CSTAT Charging station located on the track, Low battery indicator audible, visual LED and battery status on LCD screen 
      Charging indicators blinking green LED and battery scrolling symbol on screen 
      Compatible with ECS track system 
      Maximum stroke (from ceiling) 
      2 300 mm (90.6 in) 
      Horizontal displacement speeds 
      N/A, manually operated 
      Operating force of control  < 5 N 
      Push and pull forces at 454 kg (1 000 lb) Horizontal Movement and Rotation  < 60 N 
      Duty cycle  
      Up/Down Motor: Max 10%, 1 minute continuously Sit/Reclined Motor (single mode): Max 10%, 2 minutes continuously 
      Horizontal axis motor  N/A Vertical axis motor  24 VDC, 62 watts 
      Rating  24 VDC, 15 A max 
      Noise level for either raising or lowering, with our without load  58.2 dBA with no load, 65.3 dBA at 454 kg (1 000 lb) Medical equipment  Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC 60601-1 Battery type  12 V, 5 AH, sealed rechargeable valve regulated lead acid battery 
      Battery capacity  Provides up to 120 transfers with a load of 200 kg (440 lb), up to 70 transfers with a load of 400 kg (880 lb) Degree of protection - Hand control  IPX7 
      Degree of protection - Maxi Sky 2 ceiling lift  IP24 
      Lift - Protection class - Shock prevention  Internally powered equipment 
      Battery charger input  100-240 VAC, 50-60 Hz, 57 - 70 VA 
      Battery charger output  28.1 VDC, 1 A max, 28.1 VA 
      Battery charger safety protection  Class 2, double insulated 
      Normal Operation conditions  
      Ambient temperature range: 50 C to 400 C (410 F to 1040 F) 

       Relative humidity range:  0% to 93% 
      Atmospheric pressure range: 700 hPa to 1 060 hPa

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMaxi-Sky-2-Plus
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)509
    • Ancho (mm)722
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)51.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture