Publique sus productos
Enterprise 8000
Enterprise 8000
    Arjo

    Enterprise 8000

    4.8 de 5 estrellas4.8(43 reseñas)
    Traducido por Google,
    La cama de hospital Enterprise® 8000X ofrece beneficios significativos para el paciente, el cuidador y el centro de atención médica. Los desafíos diarios a los que se enfrentan los equipos de enfermería en las salas de los hospitales han inspirado a Arjo a mejorar una solución establecida, en la que confían hospitales y centros sanitarios de todo el mundo. Durante el desarrollo de la nueva cama de hospital Enterprise 8000, Arjo se centró en los requisitos clave, comunes a todos los entornos sanitarios: seguridad tanto para el residente/paciente como para el cuidador. Seguridad El nuevo Enterprise® 8000 ayuda a reducir el riesgo de lesiones del personal y proporciona un entorno más seguro para el cuidador gracias a la altura extra baja, una ventaja clave para reducir el riesgo de lesiones por caídas, y la iluminación debajo de la cama, el área de salida de la cama en ambos lados de la cama están iluminados, para ayudar a mejorar la seguridad del residente/paciente. Operación intuitiva y fácil de usar Nuestros controles de un solo botón son intuitivos y fáciles de usar, gracias a iconos claros y simples. Las funciones de un solo toque se pueden utilizar para funciones clave, como RCP automática, ángulo de respaldo de 30°, contorno automático, posición del sillón cardíaco, altura baja y altura extra baja, y posicionamiento Trendelenberg/Trendelenberg inverso. Calidad de atención El respaldo se detendrá cuando se levante a un ángulo de 30°, lo que garantiza un ajuste fácil y positivo del respaldo una y otra vez. El cuidador puede ajustar fácilmente la cama en una posición de silla cardíaca con el panel de control fácil de usar, simplemente seleccionando el icono correspondiente. Limpieza, mantenimiento y servicio El Enterprise 8000 ha sido diseñado con arquitectura abierta y sin cubierta de base para permitir un fácil acceso para limpieza, descontaminación, mantenimiento y servicio. Cumplimiento de nuevos estándares internacionales. Equipos robustos, intuitivos y fáciles de usar. Soluciones enfocadas en la calidad de atención a los residentes/pacientes. El nuevo Enterprise 8000 ha sido probado de forma independiente por una organización de renombre mundial para certificar que cumple con los últimos requisitos de estabilidad, dimensionales y de seguridad del estándar IEC60601-2-52. La cama viene con laterales de seguridad plegables divididos y controles de cama integrados.
    Especificaciones
    • Safe Working Load: 250 kg - Built-in electronic weighing scale - accurate to ±500 g, Integrated resident/patient bed exit alarm, Integrated under-bed anti-entrapment system, Digital angle display of backrest, Battery back-up, Underbed light, Electric auto CPR functio, plus dual sided manual CPR levers, Built-in bed extension with mattress retainer, Function lock-outs, EMR option, Nurse Call OptionEnterprise 8000 has been independently tested by a globally renowned organisation, to certify that it complies with the latest stability, dimensional and safety requirements of the IEC60601-2-52 standard. Technical Information, Measurements and weights Overall standard length 2350 mm Overall width 1030 mm Mattress length standard 2020 mm Mattress width 880 mm Overall extended length 2470 mm Mattress extended length 2140 mm Overall length short 2240 mm Mattress length short 1910 mm Top height (with 125 mm castors) 760 mm Low height (with 125 mm castors) 320 mm Backrest length 850 mm Seat length 215 mm Calf length 560 mm Thigh length 365 mm Safe working load/Maximum patient weight 250 kg/185 kg Head down tilt 12° Foot down tilt 12° Backrest angle 62° Backrest pause 30° Thigh angle 20° Calf angle 16° Ingress protection IPX4 Shock protection Class 1, Type B Power in 1.25A at 230 V AC 50 / 60 Hz Power in 2A at 120 V AC 50 / 60 Hz Safety standard IEC60601-2-52 Intuitive operation and easy to use Our single button controls are intuitive and easy to use, thanks to clear and simple icons. Single touch functions can be used for key functions, such as auto CPR, 30° backrest angle, auto contour, cardiac chair position, low height and extra low height, and Trendelenberg/reverse Trendelenberg positioning. Some or all of these functions may be locked out by the caregiver if necessary. Three position bed extension Different bed lengths are now easily configurable in a single sub-frame, offering greater flexibility and choice: Short - 223 cm Standard - 235 cm Extended - 247 cm This design also integrates an extendable decksheet to ensure full mattress support at each length. Quality of care Our Bio-Contour® design provide a unique combination of bed section movements with a curved mattress platform, designed to assist in the management of pressure and shear – the main cause of pressure ulcers. Cleaning, maintenance and service The Enterprise 8000 has been designed with open architecture and no base cover to allow easy access for cleaning, decontamination, maintenance and service. The blow-moulded decksheets and head/foot panels are lightweight, smooth and easy to remove for cleaning. Pit stop maintenance is possible through the open accessibility design and the plug and play components. The equipment has been designed for easy service and maintenance, reducing time spent on cleaning, servicing and maintenance. Optional extras: Linen shelf Panel locks Control box cover Resident/patient handsets Din rail Underbed lighting Head end pedal Brake bar Castors The panel infill colours available for the head/foot board are: Pale blue Lilac Dark blue
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEnterprise-8000
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de productosBeds and furnitures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)2280
    • Profundidad (mm)990
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)180
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture