Publique sus productos
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
Maxi Sky 2 Infection Control
    Arjo

    Maxi Sky 2 Infection Control

    Traducido por Google,
    Maxi Sky® 2 es una grúa de techo de la gama Maxi Sky® de Arjo, en constante evolución, que mejora aún más la comodidad del paciente durante un traslado y también proporciona un entorno de trabajo más eficiente y seguro para el cuidador. El Maxi Sky 2 está siempre listo para usar y con su nuevo software combinado con la pantalla a color, informa proactivamente al cuidador sobre el estado del ascensor. El extenso portafolio de barras separadoras, junto con Quick-Connect™, permite al cuidador realizar transferencias más optimizadas de residente/paciente. El nuevo software, junto con la pantalla LCD a color, permite una mejor interacción entre el polipasto. La pantalla informa claramente al cuidador del estado de la batería, los requisitos de mantenimiento y cualquier posible mal uso o mal funcionamiento. El fácil acceso a los componentes internos permite un servicio y mantenimiento rápidos en el sitio, lo que minimiza el tiempo de inactividad y reduce los costos operativos Actualizaciones sencillas, Maxi Sky® 2 está diseñado para actualizaciones simples en el sitio, como agregar Powered DPS, Infrared Remote (IR) y sistema de carga mejorado (ECS) La carga de trabajo segura (SWL) flexible se puede ajustar a 272 kg (600 lb), 200 kg (440 lb) o 120 kg (265 lb) para adaptarse a la estructura de su centro de atención
    Especificaciones
    • Adjustable safe working load 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Weight complete (Four-function model) 12.3 kg (27 lbs) Weight complete (Two-function model) 11.6 kg (26 lbs) Operating force of control < 5 N Lifting capacity 120 kg (265 lbs), 200 kg (440 lbs), 272 kg (600 lbs) Strap length 2500 mm (98.4”) Lifting speed 5.1 cm/sec (2.0”) without load 4.2 cm/sec (1.7”) at 120 kg (265 lb) 3.8 cm/sec (1.5”) at 200 kg (440 lb) 3.3 cm/sec (1.3”) at 272 kg (600 lb) Maximum stroke (from ceiling) 2300 mm (90.6”) Horizontal displacement speeds 10, 15 and 20 cm/sec (4”, 6” and 8”) Electrical Duty cycle Up/Down Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Left/Right Motor: Max 20%, 5 minutes continuously Sit/Reclined Motor: Max 10%, 2 minutes continuously Charging Method Dedicated charging station position anywhere on the track layout OR Enhanced Charging Solution (ECR) enables device to charge anywhere on tracking layout, once handset is released Horizontal axis motor 24 VDC, 62 watts Vertical axis motor 24 VDC, 360 watts for 2 minutes max. Noise level for either raising or lowering max. 61 dBA max. (with or without load) Rating 24 VDC 15 A Medical equipment Type BF protection against electrical shock in accordance with IEC60601-1 Battery type Sealed rechargeable valve regulated lead acid battery Battery Autonomy Provides up to 120 transfers with a load of 100 kg (220 lb), up to 70 transfers with a load of 200 kg (440 lb) , 32 transfers with a load of 272kg (600 lb) Degree of protection – Lift IPX24 Degree of protection – Hand Control IP7 Lift - protection class Shock prevention Internally powered equipment Battery Charger input 100-240 VAC 50-60 Hz Battery Charger output 28.1 VDC 1 A max Battery Charger safety protection Class 2, double insulated 28.1 VDC 1 A max Infection Control Features The wipeable components are the Lifting strap, the Emergency Cord and Infection Control Spreader bar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMaxi-Sky-2-Infection-Control
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)418
    • Profundidad (mm)272
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)12.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (22)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (9)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (13)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (43)