Publique sus productos
Semi-Permanent 4 Post track system with ceiling lift
Semi-Permanent 4 Post track system with ceiling lift
    Arjo

    Semi-Permanent 4 Post track system with ceiling lift

    Traducido por Google,

    Solución semipermanente KWIKtrak®

    KWIKtrak también se puede ensamblar como un estante semipermanente independiente, tanto como un solo riel o sistema XY para cobertura de sala completa.

    Especificaciones
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAssembly-4-Post-Semi-Permanent-rack-3000mmx3000mm-with-Maxi-Sky-2-Infection-Control
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling track hoists
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture