Publique sus productos
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2  (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Straight track assembly and Maxi Sky 2 (parametric)

    Traducido por Google,
    La serie Maxi Sky® 2ic con diseño de riel recto paramétrico de 3 m paramétrico de hasta 6000 mm (236") de largo
    Especificaciones
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-Straight-track-parametric
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen