Publique sus productos
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)
    Arjo

    272 kg (600lb) Embedded Room Covering assembly, max span 2100mm, and Maxi Sky 2ic, (parametric)

    Traducido por Google,
    La grúa de techo superior Maxi Sky 2ic, con cobertura de sala completa. Este sistema XY incorporado permite la cobertura de sala completa y permite múltiples áreas en las que se puede realizar una transferencia o recoger a un paciente. El sistema XY simplifica las tareas de manipulación, en muchas áreas diferentes dentro de una habitación. Este modelo particular tiene las pistas fijas 'Embedded' en el techo. Esto puede proporcionar una apariencia más estética dentro de la configuración de la habitación. Los sistemas Room Covering (o sistemas XY) pueden conectarse a las habitaciones vecinas (dormitorio a baño) a través de un sistema de puerta, lo que brinda posibilidades adicionales para los diseños de revestimiento de habitaciones. Longitud máxima de este modelo paramétrico en 6000 mm (236") El ancho máximo de este modelo paramétrico de centro a centro de las pistas fijas es de 2100 mm (82")
    Especificaciones
    • Safe Working Load: 272kg (600lbs) - LCD screen, Quick connect, Wipeable strap, 2 function or 4 function
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAssembly-Maxi-Sky-2-Infection-Control-with-3m-x-2-7m-Embedded-room-covering-track-parametric
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-05
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen