Publique sus productos
Bedside Cabinet
Bedside Cabinet
    Arjo

    Bedside Cabinet

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    La mesita de noche es práctica y flexible con un aspecto contemporáneo. Una variedad de opciones de colores y accesorios hacen que el gabinete sea la solución de almacenamiento ideal junto a la cama y es muy complementario a la gama de armazones de cama Arjo.
    Especificaciones
    • Overall dimensions Width 48.5 cm (19 inches), Depth 47.5 cm (18.5 inches), Height 74 cm (29 inches) Product weight (approx.) 26 kg (57.3 lb) Castor size 60 mm (6 cm / 2.3 inches) Top surface 48 x 48 cm (18.9 x 18.9 inches) Top drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Top drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 167 mm (6.6 inches) Top drawer volume 20810 cm3 (1270 in3) Bottom drawer internal dimensions Width 37.2 cm (14.5 inches), Depth 37.3 cm (14.6 inches), Height 8.6 cm (3.1 inches) Bottom drawer front panel dimensions Width 398 mm (15.7 inches), Thickness 8 mm (0.3 inches), Height 348 mm (13.7 inches) Bottom drawer volume 47175 cm3 (2879 in3) Safe working load Bedside Cabinet: 100 kg (220 lb) evenly distributed Single Drawer: 10 kg (22 lb) evenly distributed Flame rating Classification M1 according to Standard NF P 92-507:2004 Material Panels High Pressure Compact Laminate (HPCL) Posts Aluminium Extrusion Anodized Finish Drawers Injection Moulded Plastic Material properties of HPCL , Resistance to scratches and impact from daily use, Resistance to moisture, steam and heat Colours: AB – AH Blue LL – Lilac LB – Light Blue LG – Light Grey WO – White Oak CB – Copper Beech NW – North Walnut Options BCO Bedside Cabinet, no rails BC1 Bedside Cabinet, with rails
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBedside-cabinet
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de productosBeds and furnitures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)475
    • Profundidad (mm)485
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_07
    • Descripción Uniclass 2015Bedside units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture