Publique sus productos
Carino, Shower Chair
Carino, Shower Chair
    Arjo

    Carino, Shower Chair

    Traducido por Google,
    La silla de ducha e higiene Carino® ofrece una solución ergonómica y eficiente para la ducha asistida y otras rutinas de higiene, como el lavado del cabello, la pedicura y el baño. La silla de ducha e higiene Carino® está diseñada para que las sesiones de ducha asistida sean cómodas, dignas y eficientes. También proporciona a los cuidadores un entorno de trabajo ideal para el lavado del cabello, la pedicura y las rutinas de baño. Mejorando la vida y facilitando las tareas Cada aspecto del Carino, desde los reposapiés giratorios operados con el pie hasta los reposapiés abatibles, está diseñado para proporcionar una comodidad óptima para el residente/paciente y una ergonomía sólida para el cuidador. La dignidad del residente/paciente permanece intacta cuando se sienta en una silla higiénica regulable en altura, que permite una cómoda reclinación y un buen contacto visual con el cuidador. Mejorar la eficiencia Ducharse en una silla higiénica de altura ajustable no solo es más saludable desde el punto de vista de la carga estática, sino que también ahorra tiempo. La ducha asistida generalmente requiere dos asistentes, mientras que con Carino, la ducha y otras rutinas de higiene pueden llevarse a cabo de manera digna por un solo cuidador, lo que lo hace altamente eficiente.
    Especificaciones
    • The resident/patient is in a reclined position at the top of the stroke range. Height-adjustability provides the right working height for good ergonomics. Measurements and weights Safe working load 140 kg (308 lbs) Weight 42 kg (93 lbs) Lifting stroke (seat) 600 mm (23 2/3”) Seat height 1045 mm (4-41 1/8”) Chassis, max width 630 mm (24 3/4”) Width between legs (17 3/8”) Total height of the lift, max 1555 mm (61 2/9”) Electrical Supply voltage 24 V DC Max power 300 VA Battery NiMH Protection Class IP X4 (complete product) Product specification Height-adjustable hygiene chair. Tilted-back position for increased support when showering. Leg rests self-adjust into the optimum position for individual resident/patient comfort and sound ergonomic working routines. Full length backrest with recess in the lower part of the backrest. Head cushion for resident/patient comfort. Stable chassis. Injection moulded plastic parts resistant to detergents and wear. Handset control for all functions with easy-to-understand symbols. Low battery buzzer. 2 sets of 24 V batteries with NiMH technique (nickel-metal hydride), chargeable at any level. Emergency lowering. Emergency stop. Bedpan holder. Safety belt. Lifting capacity 140 kg (309 lbs). Lifting stroke, seat 610 mm (24"). Width 630 mm (24.8"). Max length (without leg rests) 1040 mm (highest position) 940 mm (lowest position) 40.9 /37. Turning area Ø (without leg rests) 1082 mm (42 5/8"). Accessories Back cushion Seat cushion Bedpan Toilet adaptor
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCarino
    • Familia de productoBath
    • Grupo de productosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1240
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)881
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture