Publique sus productos
Carmina, Bariatric shower chair
Carmina, Bariatric shower chair
    Arjo

    Carmina, Bariatric shower chair

    Traducido por Google,
    Carmina™ se ha diseñado específicamente para las rutinas de higiene asistida, la ducha y el aseo de los residentes/pacientes bariátricos. El diseño fácil de transferir ofrece una solución segura para residentes/pacientes con diferentes niveles de movilidad. Hay dos modelos disponibles, que cubren necesidades que van desde una cómoda junto a la cama hasta una ducha portátil multifunción y una silla cómoda. Mejorando vidas Carmina™ ha sido desarrollado para mejorar la calidad de vida, proporcionando una mejor alternativa para las rutinas de higiene en términos de seguridad y comodidad. Silla de ducha bariátrica, diseñada para rutinas de higiene asistida, ducha y baño para residentes/pacientes bariátricos. El reposapiés ajustable proporciona una posición sentada cómoda y segura y un buen acceso para las transferencias utilizando diferentes tipos de elevadores pasivos. Los postes de empuje ayudan a los cuidadores a maniobrar la silla. Los residentes/pacientes más móviles pueden usar los postes de empuje para apoyo adicional al sentarse/levantarse. Los postes se pliegan para facilitar las transferencias laterales de los residentes/pacientes. El respaldo ajustable con cuatro profundidades de asiento diferentes brinda apoyo adicional para las necesidades individuales y permite la integración con la mayoría de los inodoros. Características clave El asiento abatible facilita la limpieza/desinfección y proporciona un buen acceso al contenedor del inodoro. El respaldo ajustable con cuatro profundidades de asiento diferentes brinda apoyo adicional para las necesidades individuales y permite la integración con la mayoría de los inodoros.
    Especificaciones
    • Measurements and weights Max. safe working load 320 kg (705 lbs) Weight (Carmina) 75 kg (165 lbs) Weight (Carmina Basic) 37 kg (81 lbs) Total width (Carmina) 997 mm (39 1/4”) Total width (Carmina Basic) 960 mm (37 3/4”) Total depth (Carmina) 980 mm (38 1/2”) Total depth (Carmina Basic) 760 mm (30”) Total height 1265 mm (50”) Chassis, clearance for lift legs 155 mm (6 1/8”) Chassis, width between legs 793 mm (31 1/4”) Chassis, clearance for toilet 480 mm (18 7/8”) Distance from front of seat to backrest (4 positions) 420-525 mm (16 1/2 - 20 2/3") Backrest width 745 mm (29 3/8") Seat width 915 mm (36") Footrest depth 380 mm (15") Low friction castors Yes Turning diameter 1300 mm (51 1/8") Colour Blue/Grey Approvals CE marked. Tested by TüV The Carmina Bariatric shower and commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Adjustable footrest provides comfortable and safe sitting position and good access for transfers using different types of passive lifters. When resting on the floor, the footrest acts as an extra brake and provides additional stability for the more mobile residents/patients when sitting down/ standing up. Push poles – The more mobile residents/patients can use the push poles for additional support when sitting down/standing up. The push poles fold away to allow easy lateral transfers for residents/patients. Many different grips assist caregivers when manoeuvring the chair. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. The footrest folds easily onto the seat. A compact solution for storage and transportation through narrow doorways. The Carmina Basic Bariatric commode chair. Adjustable backrest with four different seating depths provides extra support for individual needs and allows integration with most toilets. Tip-up seat makes cleaning/disinfection easier and provides good access to the commode container. Wide armrests provide optimum support for the resident's/patient's arms. The armrests fold up, providing good access both for caregivers managing hygiene routines and residents/patients making lateral transfers. Detachable armrest covers for efficient cleaning procedures. Container holder can be adjusted to different toilet heights. Accessories Stainless commode container with lid.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCarmina
    • Familia de productoBath
    • Grupo de productosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1265
    • Ancho (mm)997
    • Profundidad (mm)980
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture