Publique sus productos
Overbed Table
Overbed Table
    Arjo

    Overbed Table

    4.7 de 5 estrellas4.7(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    La mesa Overbed está disponible con una mesa basculante de dos piezas, lo que permite al paciente colocar parte de la mesa en múltiples ángulos para actividades como la lectura. Una selección de opciones de color hace que la Overbed Table sea la solución de mesa ideal y es muy complementaria a la gama de armazones de cama Arjo. También está disponible la opción de parte superior fija.
    Especificaciones
    • The Overbed Table is available with a two-piece tilting table top, allowing the patient to position part of the table at multiple angles for activities such as reading Book rest included with tilting table top Single hand variable height operation for ease of use Height variable from 735 mm to 1100 mm (29 in to 43 in) for enhanced ergonomic efficiency Low profile twin wheel castors allow for improved underbed access Choice of two piece tilting table top or single fixed table top Optional perimeter rails for side table provide additional stability for items on top surface Available in blue, lilac, light blue, light grey or wood style finishes Material: Table tops High Pressure Compact Laminate (HPCL) Column Aluminium Extrusion Anodized Finish Base Tubular Steel Powder-Coated Finish Material properties of HPCL Resistance to scratches and impact from daily use Resistance to moisture, steam and heat
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOverbed-table
    • Familia de productoPatient Bed
    • Grupo de productosBeds and furnitures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)735
    • Ancho (mm)920
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture