Publique sus productos
Parker
Parker
    Arjo

    Parker

    Traducido por Google,
    Parker® es un baño de asiento reclinable de altura ajustable diseñado para mejorar la eficiencia en el baño y la ducha asistidos de los residentes adultos en los centros de cuidados. El baño Parker® permite un ciclo de baño eficiente y proporciona un entorno de baño relajado con los máximos beneficios para el residente/paciente. Parker hace que una experiencia de baño placentera y beneficiosa sea fácilmente accesible para el residente y cumple todos los requisitos con respecto a las consideraciones prácticas de tiempo, recursos de personal e higiene efectiva del sistema. Un solo cuidador puede administrar todo el ciclo de baño de Parker, lo que no implica levantamiento manual, tensión o estrés. La combinación de controles manuales, una posición de baño reclinada y la altura ajustable significa que el cuidador siempre puede trabajar a la altura correcta y cerca del residente/paciente. Integración del sistema El concepto completo de Parker incluye la integración con varios ascensores activos y pasivos de la gama Arjo, para crear una solución completa para el ciclo del baño. Un ciclo de baño mejor y más rápido Cada aspecto de este sistema de baño está diseñado para ahorrar tiempo. Autofill permite que el baño se llene hasta un nivel preestablecido mientras el cuidador transporta al residente/paciente. Eficiencia mejorada El sistema fácil de usar garantiza rutinas de baño eficientes. El acceso al baño de entrada lateral y la integración de ayuda móvil significan transferencias suaves sin levantamiento manual. Desinfección óptima asegurada El Parker® tiene un sistema interno integrado de desinfección y spa de aire; la solución más eficiente en tiempo para desinfectar las superficies externas del baño. Una experiencia de baño superior Una variedad de opciones, como un spa de aire y Sound & Vision™, le permiten crear un ambiente de baño tranquilo y multisensorial y las condiciones ideales para ayudar a los residentes/pacientes de todas las edades a relajarse.
    Especificaciones
    • Measurements and weights Bath length in upright position 1855 mm (73”) Bath length in reclined position 1960 mm (77 1/8”) Bath width 750 mm (29 1/2”) Height of door with bath in highest position, feet in lowest position 2510 mm (98 7/8”) Max resident/patient weight 210 kg (463 lbs) Max Load (resident/patient + water) 300 kg (661 lbs) Transfer height at lowest position 565 mm (22 1/4”) Transfer height at highest position 685 mm (27”) Max duty cycle lift/Hi-Lo1 min ON, 9 min OFF Max duty cycle air apa15 min ON, 15 min OFF Operating forces of controls (control panel) 4 N Operating forces of controls (handheld control unit) 3 N Operating forces of controls (S&V handheld control unit) 3 N Medical equipment type B Water supply Water consumption (pre-filled footwell volume) 96 L (25.4 gal (US)) Filling time at 3 Bar (43.5 psi) dynamic pressure (pre-fill) 100 sec Water content up to overflow level 230 L (60.8 gal (US)) Water content up to autofill level 96 L (25.4 gal (US)) Emptying time from autofill level (96 L) 3 min Thermometer display range 10°-70°C (50°-158°F) Accuracy of thermometer display +/-1°C (2°F) Sound Levels Sound level at raising/lowering Hi/Lo, no load 61 dBA Sound level of air spa 83 dBA Sound level tilt no load 60 dBA Motion Raising time with full load (approx.) 16 +/-5 sec Lowering time with full load (approx.) 12 +/-5 sec Battery Battery type lead 24 V Battery type number 59776 IP Classification IP class IP X4 IP class handheld control and Sound & Vision handheld control IP X7 Weight The Parker, depending on selected options (excluding packaging) 124-131 kg 273-289 lbs Recycling Packaging wood and corrugated cardboard, recyclable. For the Electric concept, steel and plastic parts should be separated and recycled according to the markings on the unit. Battery is recyclable, not for disposal. Environmentally hazardous. The device contains a lead battery that should be disposed of according to local regulations. Site Preparation Floor Max floor load 5400 N/m2 Max floor pressure 0.6 N/mm2 Operating conditions Max ambient temperature 10°C-40°C (50°F-104° F) Max relative humidity 30% - 95% Rh Atmospheric pressure range 700 hPa to 1060 hPa Transportation and storage Ambient temperature range -30°C - 70°C (-22°F - 158°F) Relative humidity range 10%-80% Rh (not condensed) Atmospheric pressure range 500 hPa to 1060 hPa Electrical Data EU and North America Voltage 230V (EU), 120V (North America) Frequency 50Hz (EU), 60Hz (North America) Power consumption (max) 800VA Number of phases Single phase AC Protective earth Yes Potential equalisation YesWater supply Drainage flow capacity 100 L/min, 26.4 gal (US)/min Position Both floor or wall. Water (hot and cold) Connection 3/4” BSP female Upper limit static pressure 6 bar/87 PSI Recommended dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) flow of 58 L/min (15.3 gal (US)/min) 3 bar/43 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and at 80°C (176°F) and 26 L/min flow (GB) 0.8 bar/12 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 29 L/min (7.7 gal (US)/min) flow. (North America without disinfection) 1 bar/15 PSI Lower limit dynamic pressure at 8°C (46°F) and 80°C (176°F) and 45 L/min (11.9 gal (US)/min) flow. (All other markets) (North America with disinfection) 2 bar/29 PSI Maximum pressure difference between hot and cold water +/-0.5 bar / +/-7 PSI Cold water lower limit temperature 2°C (36°F) Cold water upper limit temperature 20°C (68°F) Hot water lower limit temperature 60°C (140°F) Hot water upper limit temperature 80°C (176°F) Microbiological criteria Meets World Healthcare Organization's (WHO) criteria for drinking water and the EU Drinking Water Directive (DWD).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaParker
    • Familia de productoBath
    • Grupo de productosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2510
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)1855
    Información relacionada
    • Material principalGlass fibre
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)124
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture