Publique sus productos
Maxi Move with Powered DPS
Maxi Move with Powered DPS
    Arjo

    Maxi Move with Powered DPS

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El MaxiMove® proporciona un manejo cómodo del residente/paciente, al tiempo que hace que las rutinas de atención sean más fluidas y eficientes. Además de proporcionar un entorno de trabajo más saludable y ergonómico para los cuidadores, reduciendo así el riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Este elevador de cabestrillo pasivo alimentado por batería permite que un solo cuidador administre de manera segura una amplia gama de rutinas de manejo de pacientes/residentes. Con una flexibilidad, estabilidad y confiabilidad inigualables, MaxiMove es el elevador óptimo para uso intensivo en entornos de cuidados exigentes. Con una nueva báscula electrónica incorporada y una unidad de control portátil con pantalla, ayuda al cuidador a brindar una atención de mayor calidad. Las sencillas instrucciones de uso, con una guía visual, en el mástil brindan una asistencia conveniente al cuidador. Disponible en una versión con ruedas de altura extra baja, con una distancia al suelo de solo 60 mm (2 3/8''), es compatible con la mayoría de las camas y camillas de altura reducida. Solución integral Los máximos beneficios del uso de MaxiMove se obtienen cuando se utiliza en las condiciones óptimas, para una atención eficiente y de alta calidad. Arjo ofrece soluciones completas y seguras de manejo de residentes/pacientes para hospitales, centros de atención médica y otros centros de atención y es el socio ideal para ayudar a garantizar un entorno más seguro para los residentes/pacientes y el personal. Flexibilidad para los diversos desafíos del cuidado diario El accesorio Combi™ permite cambiar sin problemas entre diferentes barras esparcidoras. Varias interfaces diferentes de residente/paciente para elegir, con la gama más amplia de barras separadoras del mercado. La gama más completa de arneses disponibles. Estabilidad para transferencias seguras y cómodas Una acción de elevación vertical - Sistema Vertical Estable (SVS) - significa rutinas de elevación más seguras. Las barras separadoras del sistema de posicionamiento dinámico (DPS) ayudan a evitar que la eslinga se balancee durante las transferencias. La excelente estabilidad permite el levantamiento de pacientes/residentes bariátricos, con un peso de hasta 227 kg (500 lbs). Confiabilidad para rutinas de atención de alta calidad en todo momento Historial de durabilidad comprobada: el actuador se prueba durante miles de ciclos. Funciones alimentadas por batería de alta calidad en las que el cuidador y el residente/paciente pueden confiar.
    Especificaciones
    • Column lift with interchangable spreader bars, loop and clip sling option, stretcher frame for supine lifting, ambulation and scale as optionSafe working load 227 kg (500 lbs). Positioning handle for precise handling during transfers. Stable Vertical System (SVS) comprising: a vertical lift, anti-swing, jib, pivot point spreader bar attached and clip sling design. Ergonomically designed manoeuvring handle. Slings with a body contoured design for maximum comfort, available in seven sizes: XS to XXL and colour-coded for ease of use. Colour-coded bar chart on the spreader bar for identification of the correct sling size. Sling attachment for spreader bar, with a four-point keyhole clip system. Electrical opening chassis operated via the handheld control unit. A Battery Discharge Indicator (BDI) with colour display to indicate remaining battery power level. Additional audible warning signal to indicate that the battery requires changing. Handheld control unit for complete control when working with residents/patients. Secondary operating controls mounted on the mast. A service indicator measured in hours provides accurate actuator usage, indicating service requirements. System failure override. Automatic safety cut-off if lowered onto an obstacle. Low friction castors, rear two with brakes. Accessories Battery charging station, for charging two batteries at once Integrated scale unit Extended jib (for maximum reach) Stretcher unit using soft stretcher, scoop stretcher and strap stretcher Two-point spreader bar for walking jackets for rehabilitation and loop slings for use with residents/patients with leg contractions Large powered Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for bariatric residents/patients, also available in medium Open style small Dynamic Positioning System (DPS) spreader bar for children and small adults New comprehensive range of loop spreader bars, small and medium open design, large wide spreader bar for bariatric residents/patients, and flat for use with walking jackets for rehabilitation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMaxi-Move
    • Familia de productoFloor lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1402
    • Ancho (mm)718
    • Profundidad (mm)1118
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)64.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture