Publique sus productos
Rhapsody 23
Arjo

Rhapsody 23

Traducido por Google,
El sistema de baño Arjo Rhapsody® tiene una forma de ojo de cerradura más contemporánea. La bañera Rhapsody de Arjo no solo es ajustable en altura, sino también muy adaptable. Nuestros sistemas de baño están diseñados para brindar flexibilidad y son compatibles con una gama de ayudas para el transporte y la elevación que cubren todos los niveles de movilidad de los residentes. Dependiendo de su elección de grúa móvil, hay tres longitudes de baño para elegir: el baño más corto para residentes/pacientes más móviles y el baño más largo para residentes/pacientes dependientes. Un sistema completo permite que un cuidador gestione con seguridad todo el ciclo de baño. Las características de la bañera se pueden combinar para crear sistemas que se adapten a las necesidades específicas de los pacientes de su centro; por ejemplo, se pueden agregar opciones de terapia como Hydrosound™, Hydromassage™ y Sound & Vision™. Esta bañera está diseñada para el baño y la ducha asistidos de residentes adultos en centros de atención o en el entorno de atención domiciliaria. Para residentes activos y pasivos. Bañera en forma de ojo de cerradura regulable en altura con mango de ducha con gatillo, triple protección contra quemaduras, almohada para la cabeza, soporte para los pies. Opcional sistema de desinfección integrado, Hidromasaje, sonido y visión, Hydrosound, sistema de dosificación de aditivos de baño.
Especificaciones
  • Rhapsody - measurements, volumes and weights Lifting stroke 500 mm (19 5/8") Total length 1970 mm, 2270 mm, 2520 mm (77 5/8", 89 1/2", 99 1/4") Total width 970 mm (38 1/4") Total weight 390 kg, 470 kg, 525 kg (860 lbs, 1036 lbs, 1157 lbs) Water consumption (filled, with resident/patient) 185 L, 260 L, 310 L (49 gal (US), 69 gal (US), 82 gal (US)) Electrical Market Voltage Frequency Power consumption Europe 230/240 V single phase AC 50 Hz 1200 VA USA 120 V single phase AC 60 Hz Max Max 1200 VA Water supply Cold water G3/4" male (customer connection) Warm water G3/4" male (customer connection) Operating dynamic pressure 100-600 kPa (15-87 psi) Rec. dynamic pressure 200-300 kPa (29-43.5 psi) Operating temperatures Max HW 80°C (176°F) Min HW 60°C (140°F) Max CW 20°C (68°F) Min CW 2°C (36°F) Recommended water flow (CW + HW) 25+25 L/min (6.6+6.6 gal (US)/min) Min drain 100 L/min (26.4 gal (US)/min) Key features Control panel with electronic control functions operated by touchpad or push buttons. Electro-hydraulic lifting mechanism. Digital display showing bath water and fill and shower temperatures. Pop-up drain incl. built-in overflow and flexible drain package for wall and floor connection. Options Emergency lowering function Hygienic Hydromassage™ system Automatic Hydromassage disinfection Hydrosound™ Dispensing system for shampoo and bathoil or ArjoSound™ Integrated disinfection cleansing system Extra shower handle Advanced scalding protection Autofill+ with three preset fill levels to choose from Built-in functions for controlling and monitoring the various functions Digital temperature control of filling and showering water Accessories Treatment hose incl. wall attachment Snap-on tray for toiletries Foot support and pillow package Filling time, 300 kPa dynamic pressure 3 min, 4 min 30 sec, 5 min 15 sec
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRhapsody-23
  • Familia de productoBath
  • Grupo de productosBathtubs, chairs and trolleys
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)620
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)2270
Información relacionada
  • Material principalGlass fibre
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)470
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture