Publique sus productos
Sara Flex
Sara Flex
Sara Flex
    Arjo

    Sara Flex

    Traducido por Google,
    Sara® Flex, diseñado para facilitar las tareas diarias de transferencia y cuidado, Sara® Flex de Arjo equipa a un cuidador con la capacidad de colocar a un paciente de una posición sentada a una posición de pie segura y cómoda, en un solo movimiento ergonómico. Soporte optimizado para el paciente Promueve la comodidad y la seguridad durante y al finalizar el movimiento de sentarse y levantarse, con maniobrabilidad mejorada Ofrece una maniobrabilidad mejorada y no requiere ajuste, lo que garantiza la facilidad de uso Cobertura integral del paciente Permite que un cuidador realice tareas de sentarse y levantarse para una amplia gama de pacientes en el espectro de movilidad de Carl.
    Especificaciones
    • Product Information Max safe working load 200 kg (440 lbs) Weighing capacity 200 kg (440 lbs) Weight 52 kg (114,5 lbs) Weight with scale 53,6 kg (118 lbs) Total length 996 mm (39 1/4") Min lifting height 991 mm (39") Max lifting height 1518 mm (59 3/4") Total height 1162 mm (45 /4") Height of chassis 100,5 mm (4") External width legs closed 660 mm (26") External width legs open 1029 mm (40 1/2") Battery 24V DC 4Ah Lifter protection class IP24 Hand control protection class IPX7 Low friction castors, the rear two with breaks Battery Discharge Indicator (BDI) - displays remaining power and indicates when the battery needs charging Service meter - displays the total motor usage time Emergency stop and system failure override Option Integrated scale Approvals EN/IEC 60601-1 (TÜV SÜD) EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSara-Flex
    • Familia de productoFloor lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1162
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)996
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)52
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture