Publique sus productos
Sara Stedy
Arjo

Sara Stedy

Traducido por Google,
El Sara Stedy® permite que un cuidador transfiera a los pacientes con seguridad y facilidad. Sobre la base del éxito de Sara Stedy, nos complace presentar Sara Stedy Compact: una ayuda para estar de pie que atiende a pacientes y residentes de menor tamaño. Para los traslados de todos los días - Fomento de la movilidad, el apoyo y la dignidad. La gama Sara Stedy, que ofrece una mayor flexibilidad en los datos demográficos y las necesidades clínicas de pacientes y residentes, garantiza que una amplia variedad de pacientes y residentes puedan colocarse de forma segura y ergonómica desde una posición sentada a una posición de pie con facilidad. Promover la movilización temprana Sara Stedy puede apoyar las iniciativas de movilidad temprana alentando a los pacientes a asumir un papel cada vez más activo en su rehabilitación funcional. Sara Stedy permite el uso de un solo cuidador Sara Stedy permite que un cuidador realice tareas de sentarse y pararse para una amplia gama de pacientes según el tamaño individual y las evaluaciones clínicas. Transferencias diarias simplificadas Sara Stedy y Sara Stedy Compact son dispositivos sin alimentación y siempre están listos para usar. Ayudan a simplificar las tareas de transferencia diarias y aumentan la movilidad de los pacientes. La tarea esencial Ponerse de pie y levantarse es una tarea de transferencia esencial, que a menudo se realiza varias veces al día. La capacidad de levantarse de una posición sentada es uno de los movimientos más fundamentales entre las actividades normales de la vida diaria. Sentarse para ponerse de pie es un paso clave en el proceso de movilidad, siendo un precursor natural de caminar. Si se realiza sin el equipo adecuado o utilizando una técnica manual insegura, es una transferencia que puede poner en riesgo de lesiones graves tanto al paciente como al cuidador. La gama Sara Stedy garantiza que las transferencias de bipedestación se puedan realizar de forma segura, rápida y sencilla Tanto Sara Stedy como Sara Stedy Compact promueven la facilidad de uso durante todo el movimiento de bipedestación y animan a los pacientes a desempeñar un papel activo en transferencias diarias, incluidas las transferencias de la cama a la silla, al inodoro o al lavabo. Flexibilidad en la capacidad del paciente y del residente Sara Stedy y Sara Stedy Compact están diseñados específicamente para pacientes y residentes que no pueden movilizarse sin ayuda pero que pueden contribuir a la acción o realizar parte de la acción de forma independiente. Con estos pacientes y residentes es importante estimular el movimiento para acelerar la recuperación o ralentizar el deterioro de la movilidad. Póngase en contacto con Arjo para obtener más información sobre Mobility Gallery™.
Especificaciones
  • Mobile Standing and Raising aid to facilitate raising and transfer of patients Product Information Sara Stedy Sara Stedy Compact Max safe working load 182 kg (400 lbs) 182 kg (400 lbs) Weight 29,4kg (64,82 lbs) 28,3 kg (62,5 lbs) Total length 92 cm (36,2 in) 89 cm (35 in)) Total height 105 cm (41,3 in) 96 cm (37,8 in) Height of chassis 10 cm (3,9 in) 10 cm (3,9 in) lnternal width legs closed 36 cm (14,2 in) 36 cm (14,2 in) Internal width legs open 75 cm (29,5 in) 75 cm (29,5 in) External width legs open 88 cm (34,6 in) 88 cm (34,6 in) Approvals The products are in compliance with current legislation and applicable product standards EN ISO 10535:2006 (TÜV SÜD) Accessories Compatible Arjo Slings and Flites (disposable slings).Flexibility across patient and resident capability. Available in two sizes ensuring flexibility across height range of patients and residents. Sara Stedy is designed for patients in the height range of 149-193cm, (4’11”-6’6”) and Sara Stedy Compact is designed for smaller patients in the height range of 138-172cm, (4’6”-5’8”) and weight up to 182 kg, (400 lbs). INNOVATIVE PIVOTING SEAT OPENING Easily accessible for the patient and requires minimal handling by the caregiver CAREGIVER HANDLE Intuitive and easy to use for safe patient transfer CROSSBAR HANDLE Allows the patient to support themselves by pulling rather than pushing ENHANCED SEAT DESIGN Built-in seat handgrips which allow the caregiver to easily turn the support aid KNEE SUPPORT Additional support when a patient cannot fully control leg movements SAFE WORKING LOAD Robust frame to hold weight up to 182kg (400 lbs) PEDAL-OPERATED CHASSIS LEGS Easily adjusted for optimum access during transfers TOTAL-LOCK CASTORS Provides complete support when the aid is stationary
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSara-Stedy
  • Familia de productoFloor lift
  • Grupo de productosPatient lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1050
  • Ancho (mm)630
  • Profundidad (mm)920
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPoliuretano
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enCanadá
  • Peso Neto (kg)29.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture