Publique sus productos
Multi-Clean
Arjo

Multi-Clean

Traducido por Google,

Multi-clean proporciona un sistema de suministro controlado de manera eficiente para la ducha asistida y la limpieza y desinfección del equipo de ducha.

Esta ducha empotrada para residentes/pacientes, para uso principalmente con carros de ducha y sillas de ducha, proporciona un sistema de ducha y desinfección completo e integrado.

Integración de sistemas

El Multi-Clean se utiliza principalmente junto con Carevo®, Carino®, Carendo®, Concerto™, Basic™ o Prelude® para crear un sistema completo para el proceso de ducha asistida.

Mejorando vidas

Combinado, por ejemplo, con el carro de ducha Carevo, el panel de ducha puede mejorar la seguridad y la comodidad durante todo el proceso de ducha.

Se trata de una unidad que agiliza las rutinas de ducha y desinfección de equipos.

Mejorar la atención y la eficiencia

El panel de ducha es una solución sencilla para la ducha asistida y se puede utilizar para mejorar la eficiencia de las rutinas de ducha de residentes/pacientes dependientes.

Especificaciones
  • The Multi-clean provides an efficiently controlled delivery system for assisted showering and cleaning and disinfection of shower equipment.

    This built-in resident/patient shower, for use mainly with shower trolleys and shower chairs, provides a complete and integrated showering and disinfection system.

    Water supply

    Cold water G3/4” female (customer connection)

    Warm water G3/4” female (customer connection)

    Connect with shut-off valves, 3/4" connection

    Max static pressure 600 kPa (87 psi)

    Min operating pressure 30 kPa (4.4 psi)

    Min flow 20 L/min (5.3 gal (US)/min)

    Recommended cold water temperature 3-20°C (37-68°F)

    Recommended hot water temperature 38-80°C (100-176°F)

    Water drainage

    Min drainage capacity 100 L/min (26.5 gal (US)/min)

    Measurements, volumes and weights

    Without tank With flush tank With flush valve

    Weight 14 kg (31 lbs) 16 kg (35 lbs) 14 kg (31 lbs)

    Width 455 mm (17 7/8") 750 mm (29 1/2") 455 mm (17 7/8")

    Height 510 mm (20") 510 mm (20") 510 mm (20")

    Depth 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2") 190 mm (7 1/2")

    Resident/patient shower with pressure and temperature-controlled thermostatic mixer. Optional cleaning/disinfection shower feature, with flow meter for mixing of disinfectant cleanser and water. Also available with flush tank or flush valve for additional WC function. Selection of either disinfection or rinse function, lockable door to disinfectant, clear user instructions on the front of the panel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaShower-panel
  • Familia de productoBath
  • Grupo de productosBathtubs, chairs and trolleys
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)455
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical and laboratory equipment
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniClass Medical and Laboratory Equipment