Publique sus productos
ICU Patient Room, with ceiling lift
ICU Patient Room, with ceiling lift
    Arjo

    ICU Patient Room, with ceiling lift

    4.8 de 5 estrellas4.8(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    El elevador de techo para control de infecciones Maxi Sky 2, con cobertura total de la habitación

    El sistema XY permite la cobertura completa de la habitación y permite múltiples áreas en las que se puede realizar un traslado o recoger a un paciente. El sistema XY simplifica las tareas de manipulación, en muchas áreas diferentes dentro de una habitación.
    Brinda a los proveedores de atención más opciones para las transferencias y el desempeño de las actividades de manejo de pacientes. Los sistemas de cubierta de la sala del ascensor de techo (o sistemas XY) pueden funcionar por separado del sistema colgante. Mueva los colgantes hacia la pared de la cabeza y ahora puede llevar el riel transversal sobre la cama del paciente.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpace-Requirements-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-3mx3m-Room-covering-track-assembly-Lifeguard-ICU-pendant-Bedside-Cabinet
    • Familia de productoCeiling lift
    • Grupo de productosPatient lift
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-04-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
    • Descripción Uniclass 2015Ceiling track hoists
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture