Publique sus productos
Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift
Arjo

Temporary (Pop-up) Hospital with ceiling lift

4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
Traducido por Google,

Una grúa de techo con rejilla semipermanente es la opción preferida para el "traslado temporal" de Doris y Emma, y puede ser la mejor solución en instalaciones donde el espacio es limitado. Un elevador de techo reduce la necesidad de espacio de maniobra en el suelo. Sin embargo, se requiere espacio para que el cuidador camine al lado del residente durante los traslados. Ciertas situaciones pueden requerir que dos cuidadores trabajen uno al lado del otro.

Se debe tener en cuenta las fuentes eléctricas para permitir que el elevador de techo se cargue. Se requiere espacio suficiente para una silla de ruedas y para que el cuidador mantenga una postura de trabajo cómoda. También se requiere espacio adicional para que el cuidador pueda caminar al lado del residente durante los traslados. En determinadas situaciones, puede ser necesario que dos cuidadores ayuden a un residente.
Con un sistema transversal que cubre la habitación, se puede llegar a cualquier punto de la habitación. Esta característica proporciona una mayor flexibilidad que una pista lineal/única cuando se trata de transferencias y muebles dentro de la habitación. Esta vitrina utiliza sistemas de racks semipermanentes de 2 postes y semipermanentes de 4 postes con Maxi Sky® 2 ic y Maxi Sky® 1000.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSpace-Requirements-Temporary-Pop-up-Hospital-with-Citadel-bed-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Semi-Permanent-systems
  • Familia de productoCeiling lift
  • Grupo de productosPatient lift
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-04-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_65_80_47_12
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling track hoists
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture