Publique sus productos
Patient room with ceiling lift
Arjo

Patient room with ceiling lift

4.8 de 5 estrellas4.8(19 reseñas)
Traducido por Google,
Un elevador de techo es la opción preferida para trasladar a Doris y Emma, y puede ser la mejor solución en instalaciones donde el espacio es limitado. Un elevador de techo reduce la necesidad de espacio de maniobra en el suelo. Sin embargo, se requiere espacio para que el cuidador camine al lado del residente durante los traslados. Ciertas situaciones pueden requerir que dos cuidadores trabajen uno al lado del otro. El ascensor de techo no se puede ocultar; sin embargo, el sistema no requiere ningún espacio en el piso. Además, se debe tener en cuenta las fuentes eléctricas. Hay disponible una selección de configuraciones de montaje. El ascensor de techo debe utilizarse para residentes con un nivel de movilidad de Doris y Emma. Se requiere espacio suficiente para una silla de ruedas y para que el cuidador mantenga una postura de trabajo cómoda. También se requiere espacio adicional para que el cuidador pueda caminar al lado del residente durante los traslados. En determinadas situaciones, puede ser necesario que dos cuidadores ayuden a un residente. Con un sistema transversal que cubre la habitación, se puede llegar a cualquier punto de la habitación. Esta característica proporciona una mayor flexibilidad que una pista lineal/única cuando se trata de transferencias y muebles dentro de la habitación. Esto puede ser beneficioso cuando se muda un nuevo residente y es necesario reorganizar el mobiliario de la habitación. El elevador de techo de esta vitrina utiliza la solución de casete único... el Maxi Sky 2ic.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSpaceRequirements-Enterprise-8000-bed-with-Maxi-Sky-2-Infection-Control-Room-Covering-Bedside-Cabinet-Overbed-Table-and-Sara-Stedy
  • Familia de productoSpace Requirements
  • Grupo de productosPatient Room
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2019-12-05
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen