Publique sus productos
Shower room with shower trolley
Shower room with shower trolley
    Arjo

    Shower room with shower trolley

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ducharse con una camilla de ducha requiere espacio para los cuidadores a ambos lados. El espacio adicional en la cabecera permite moverse alrededor del carro y lavar el cabello del residente. Un grifo mezclador de ducha móvil con una manguera de ducha larga y un mango de gatillo garantiza una funcionalidad óptima. Por higiene y para manejar los episodios de incontinencia, se recomienda que la camilla de la ducha descargue en el inodoro o en un sistema de lavabo separado. Una camilla de ducha requiere un paso libre de 1000 mm (39") en la entrada.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carevo-and-a-General-Population-toilet
    • Familia de productoSpace Requirements
    • Grupo de productosShower Room
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-12-05
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen