Publique sus productos
Shower room with shower chair
Shower room with shower chair
    Arjo

    Shower room with shower chair

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    La silla higiénica regulable en altura es adecuada tanto para el baño privado como para la zona de baño central, y está diseñada para ayudar a los residentes con un nivel de movilidad de Barbara o Carl. Bárbara puede sentarse en la silla de la ducha y ducharse sola, mientras que Carl requiere más ayuda y es transferido dentro y fuera de la silla a través de una ayuda para levantarse y ponerse de pie. La función reclinable y los reposapiernas garantizan comodidad y seguridad para el residente, así como la mejor postura de trabajo posible para el cuidador durante la ducha, el lavado del cabello y la pedicura. El espacio libre adecuado debajo del asiento permite colocar la silla de ducha sobre el inodoro, lo que ahorra espacio. El piso debe estar hecho de un material antideslizante, estar libre de golpes y no tener una pendiente de más de 1:50 hacia el desagüe. Una inclinación superior a esta puede hacer que la silla ruede si no se han aplicado los frenos. El área azul oscuro indica el área de trabajo requerida para facilitar las actividades de higiene y transferencia y proporcionar un acceso adecuado para el residente, el equipo y el cuidador auxiliar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpaceRequirements-Shower-Panel-with-Carino-and-a-General-Population-toilet
    • Familia de productoSpace Requirements
    • Grupo de productosShower Room
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-12-05
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen