Publique sus productos
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
Symbliss Bath
    Arjo

    Symbliss Bath

    Traducido por Google,

    La bañera Symbliss forma parte de un sistema de baño integrado para residentes con diferentes niveles de movilidad. Su diseño único permite a los cuidadores ofrecer una solución de higiene eficiente y segura que promueve resultados más saludables. Un descanso de bienestar con comodidad para cuerpo y mente.

    La bañera Symbliss favorece una postura correcta de trabajo y es intuitiva de usar. El exclusivo diseño de la bañera Droplet® facilita el acceso a la parte superior del cuerpo del residente. Para un rendimiento óptimo, la bañera Symbliss está diseñada para usarse con la silla de baño Symbliss.

    Cada componente del baño Symbliss ha sido diseñado para garantizar una prevención eficaz de infecciones, incluyendo la selección de materiales, superficies lisas y bordes redondeados. Está diseñado para facilitar el proceso y reducir el riesgo de errores manuales, proporcionando una dilución precisa del desinfectante en el punto de uso y preestableciendo automáticamente el tiempo de contacto necesario.

    Especificaciones
    • WELLNESS FEATURES

      • Soaking bath, with possibility to achieve deep immersion .
      • Ambient lighting and underwater lights .
      • Integrated SPA music tracks and access to music via Bluetooth® .
      • Hydromassage with 3 stream patterns .
      • Hydrosound with 5 levels of sound intensity .

      SECURE INFECTION CONTROL FEATURES

      • Integrated disinfectant dispensing system delivers precise disinfectant dilution at point of use, automatically pre-set contact time and indicates level of remaining disinfectant. .
      • Automatic hydromassage disinfection .
      • Routine fill, shower and Hydromassage flush to eliminate stagnant water in the pipework .
      • Hot water flush supports facility pipework cleaning .

      AVAILABLE OPTIONS

      • Intergrated Disinfection System .
      • Music & Lighting .
      • Hydrosound .
      • Hydromassage .

      PRODUCT INFORMATION STANDARD

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 446 kg / 1041 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 215 kg / 452 lb
      • Total length (external) 2110 mm / 83 5/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1630 mm / 64 3/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 260 L
      • Water capacity up to overflow 405 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      PRODUCT INFORMATION LONG

      • Max safe working load, SWL (Patient + Water) 531 kg / 1214 lb
      • Maximum patient weight 272 kg / 600 lb
      • Total weight, excl. packaging 230 kg / 485 lb
      • Total length (external) 2380 mm / 93 45/64 in
      • Total width (external) 900 mm / 35 7/16 in
      • Total length (internal) 1900 mm / 74 13/16 in
      • Total width (internal widest point) 750 mm / 29 1/8 in
      • Min height from tub rim 800 mm / 31 1/2 in
      • Max height from tub rim 1180 mm / 46 7/16 in
      • Water capacity to medium fill level 315 L
      • Water capacity up to overflow 490 L
      • Maximum static water pressure 6 bar - 600 kPa, 87 psi
      • Minimum operating water pressure 1 bar (2.5 bar US/CA) 100 kPa, 14.5 psi
      • Sound level high/low 45 dB(A) (no load, 1 m from source)
      • Sound level Hydromassage 37 dB(A) (low intensity, 1 m from source)
      • IP Class IPX4

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath lifters Symbliss Bath Chair, Alenti
      • Passive floor lifts Maxi Move, Maxi 500
      • Ceiling lifts Maxi Sky 2, Maxi Sky 2 plus, Maxi Sky 600, Maxi Sky 1000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSymbliss_Bath
    • Familia de productoBath
    • Grupo de productosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)2110
    Información relacionada
    • Material principalGlass fibre
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)215
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture