Publique sus productos
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
Symbliss Bath Chair
    Arjo

    Symbliss Bath Chair

    Traducido por Google,

    La silla de baño Symbliss forma parte de un sistema de baño integrado para residentes con diferentes niveles de movilidad. Su diseño único permite a los cuidadores ofrecer una solución de higiene eficiente y segura que promueve resultados más saludables. Un descanso de bienestar con comodidad para cuerpo y mente.

    Con un exclusivo movimiento de inclinación y reposapiernas, la silla de baño Symbliss permite el baño para personas con diferentes niveles de movilidad con mínimas transferencias. Facilita el baño, la ducha y el transporte, así como el vestir y desvestir* de los residentes.

    Con ajuste de altura e inclinación, la silla de baño Symbliss facilita una postura de trabajo ergonómica y un fácil acceso al residente. El respaldo y el asiento con soporte completo en posición inclinada permiten que el residente se siente seguro y minimizan el deslizamiento o la flotación durante el baño.

    La silla de baño Symbliss promueve la dignidad y la comodidad para ayudar a reducir los momentos de fricción durante el cuidado. Con principios de diseño basados ​​en la evidencia para la demencia, se asemeja a una silla de día común en su apariencia y proporciones. La silla de baño cuenta con el diseño QuietConcept™ con movimientos suaves y silenciosos.

    *Sujeto a nivel de movilidad

    Especificaciones
    • ACCESSORIES AND PARTS

      • Safety belt Eyelets used for easy and secure attachment and length adjustments. One safety belt is included regardless of configuration
      • Belt padding Wipeable belt padding for extra comfort
      • Neck cushion Wipeable head & neck cushion with attachment strap
      • Seat liners 2 types of wipeable seat liners, with or without commode aperture
      • Backrest liner Wipeable backrest liner to enhance comfort
      • Bed pan and holder Designed to be easily inserted / removed(enables in-chair toileting needs)
      • Batteries Comes with 2 rechargeable batteries as standard

      CONFIGURATIONS

      • Symbliss bath chair Manual Foot brakes
      • Symbliss bath chair comfort Neck cushion and Central brake
      • Symbliss bath chair comfort with scale Neck cushion, Central brake and Integrated class IIII scale

      PRODUCT INFORMATION

      • Max. patient weight, SWL 200 kg / 440 Ibs
      • Total weight of lift – Symbliss bath chair comfort with scale 93 kg / 205 lbs
      • Total width 703 mm / 27 43/64"
      • Total length (central brake) Upright position 1260 mm / 49 39/64“
      • Total length (central brake) Titled position 1315 mm / 51 49/64“
      • Total length (foot brake) Upright position 1283 mm / 50 33/64“
      • Total length (foot brake) Tilted position 1338 mm / 52 43/64“
      • Seat height lowest position (upright) 500 mm / 19 11/16“
      • Lifting stroke range (seat) 500 mm / 19 11/16“
      • Height of equipment max (upright, raised) 1940 mm / 76 3/8“
      • Height of equipment min (tilted, lowered) 1178 mm / 46 3/8“
      • Max chassis width 672 mm / 26 29/64“
      • Clearance under chassis 93-128 mm / 3 21/32“ – 5 3/64“
      • Turning radius Legrest down 1390 mm / 54 23/32“
      • Turning radius Legrest up 1700 mm / 66 59/64“
      • Supply voltage 24 V
      • Protection class IPX4
      • Protection class handset IPX7
      • Sound level high/low 33 dB(A) (no load, 1 m from the source)
      • Sound level tilt 41 dB(A) (no load, 1 m from the source)

      COMPATIBILITY WITH OTHER DEVICES

      • Bath tub Symbliss bath
      • Standing and raising aids Sara Stedy, Sara Flex, Sara 3000, Sara Plus
      • Passive lifts Maxi Move, Maxi Twin, Maxi 500, Ceiling lifts

      * Please check with your local sales representative if the product is available for sale in your country.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSymbliss_Bath_Chair
    • Familia de productoBath
    • Grupo de productosBathtubs, chairs and trolleys
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1178
    • Ancho (mm)703
    • Profundidad (mm)1260
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture
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
    Productos similares

    4.7 de 5 estrellas 4.7 (22)
    4.9 de 5 estrellas 4.9 (9)
    4.7 de 5 estrellas 4.7 (13)
    4.8 de 5 estrellas 4.8 (43)