Publique sus productos
Tornado
Tornado
    Arjo

    Tornado

    Traducido por Google,
    Tornado® Flusher Disinfector, Bedpanwasher Tornado es un lavador-desinfectador de alta potencia con una amplia gama de características estándar y opcionales para satisfacer sus necesidades de control de infecciones. Las funciones de operación automatizada de Tornado están diseñadas para ayudar a reducir el riesgo de contaminación cruzada al tiempo que brindan resultados de limpieza y desinfección altamente efectivos. Apoye las rutinas de operación sin contacto con un sensor IR opcional o un pedal para abrir la puerta. La fase de desinfección se puede controlar por tiempo y temperatura, o por el valor A₀ elegido, mientras que la función Desinfección del sistema de tuberías (PSD) desinfecta todo el sistema de tuberías y boquillas al final de cada ciclo. Tornado también ofrece la opción de registrar o realizar un seguimiento de los registros de desinfección a través de una impresora o USB, y consume cantidades excepcionalmente bajas de agua, energía y productos químicos por ciclo**, lo que reduce los costos operativos y el impacto general en el medio ambiente.
    Especificaciones
    • “Equipment specifically built to empty, wash, rinse, thermally disinfect and cool bedpans and urinals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 The Tornado™ system comprises of a series of high pressure water cycles delivered through strategically located fixed and rotating nozzles, followed by a steam phase. 

      Key features
      Easy to use - simply load, close and activate programme.
      A flexible design - choice of polymeric material or stainless steel for outer casing.
      9+2 - system includes nine fixed and two rotating nozzles to meet the highest cleaning requirements.
      Pipe System Disinfection (PSD) provides rapid disinfection through all fixed and rotating nozzles, disinfecting the entire pipe and nozzle system with every cycle.
      Smooth, hygienic chamber means no folds or pockets.
      Safe and rapid thermal disinfection of the goods with the steam transported into the chamber through all pipes and nozzles.
      Meets and exceeds the stringent cleaning and disinfection requirements of EN ISO15883 (CAN/CSA Z15883).
      Drying/cooling fan for rapid and hygienic dry and cooling of recepticles with HEPA filtered (H13) air.
      Deep-drawn stainless steel chamber without welded joints.
      Read out display provides the user with all information needed for operation and control.
      Remaining time displayed in an easy-to-follow cycle sequence.
      Ao value and control.
      Three programmes available: economy, normal and intensive, with 22 additional programmes available upon request.
      Optional automatic door function.
      Locking system during cycle, securing staff safety and ensuring a complete cleaning and disinfection process.
      Optional process records, via printer or USB.
      Environmentally friendly - low consumption of water and energy, recyclable material.
      Wide range of holders available for different receptacles.
      Lockable storage for detergent containers.
      Easy maintenance and service.“”
       

      Tornado - TECHNICAL DATA          
      UTILITY REQUIREMENTS          
      Utility Unit connection Supply Pressure requirements   Flow
      requirements   Comments  
      Cold Water (CW)   15 mm (G1/2") 100-800 kPa (1-8 bar, 14-116 PSi)   20 L/min   See notes 1 and 3 
      Hot Water (HW)  15 mm (G1/2")  100-800 kPa (1-8 bar, 14-116 PSi)    20 L/min    See notes 2 and 3 
      Drain (D)    Ø90 alt. Ø 110mm Not Applicable  Peak 1 L/sec  See notes 3 and 4
      Electrical (equipped with internal steam generator)           
      Voltage    Recommended service disconnect       Full load, Amps    See notes 5 and 6 
      L1, 230 VAC, 1N+PE, 50 Hz     Max. 3,0 kW, 1x Fuse C 16 A     13 A   
       L2, 230VAC, 3+PE, 50Hz     Max. 3,75 kW, 3x Fuse C 16 A     12 A   
        L3, 380-400VAC, 3N+PE, 50 HzA     Max. 3,75 kW, 3x Fuse C 10     9 A    
       L5, 240 VAC, 2+PE, 60 Hz     Max .3,3 kW, 2 x Fuse C 15 A     15 A    
       L6, 240VAC, 3+PE, 60 Hz      Max. 3,75 kW, 3x Fuse C 15 A    13 A   
       L9, 208 VAC, 2+PE, 60 Hz     Max. 3,0 kW, 2x Fuse C 15 A     14 A   
       L10, 208VAC, 3+PE, 60 Hz     Max. 3,75 kW, 3x Fuse C 15 A     13 A   
       L14, 200 VAC, 2+PE, 50 Hz      Max .3,0 kW, 2x Fuse C 16 A    15 A   
       L15, 200VAC, 3+PE, 50 Hz      Max. 3,75 kW, 3 x Fuse C 16 A    14 A   
       L18, 200 VAC, 2+PE, 60 Hz      Max. 3,0 kW, 2x Fuse C 16 A    15 A   
       L19, 200VAC, 3+PE, 60 Hz      Max. 3,75 kW, 3x Fuse C 16 A    15 A   
       L22, 230 VAC, 1N+PE, 60 Hz     Max. 3,0 kW, 1x Fuse C 16 A     13 A   
       L24, 380-400VAC, 3N+PE, 60 Hz      Max. 3,75 kW, 3x Fuse C 10 A    10 A   
       L28, 240 VAC, 1N+PE, 50 Hz      Max. 3,3 kW, 1x Fuse C 16 A    13,6 A   
       L30, 415VAC, 3N+PE, 50 Hz     Max. 3,75 kW, 3x Fuse C 10 A     9 A   
       OPERATING CONDITIONS       
       Room temperature     5-40°C (41-104F)       
       Air humidity     < 80% at 31°C (87° F)       
       Max surface temperature    40° C (104°F)       
      Water consumption          
       Economy program    11 liter ± 10 %*     
       * if option cooling/drying fan is selected for the cooling phase. If internal cooling is selected, additionally 3 liters ± 1 liter will be added to the stated consumption.

       Normal program    18 liter ± 10 %*  
       Intensive program    25 liter ± 10 %*  
      Chamber size and volume          
      Stainless steel 565x410x290, 67 liter          
      Noise level          
      Octave band(Hz)      

       125  250  500 1000   2000  4000  8000  LwA  LwAFmax The sound power level as
      linear octave band levels are
      presented as A-leveled sound
      power level, both LwA and
      LwAFmax. 
      Correction (Kok)      57  61 58  55    53 48    47  61  75
      Estimated LpA levels for Tornado located in a 70 m³ room, db ref 20 μPa.          
      Type of room     Description    Operator location *    3 m from washer  The calculated sound power
      levels are different LpA levels in
      different types of rooms. With
      bigger room volume the noise
      level is reduced and vice versa.
      Here are three examples of
      expected LpA levels.
      * See Note 7       
      Hard     All walls from concrete etc no
      absorbing elements.    60   60 
      Normal    Some sound
      absorbing elements
      like furniture and
      textiles.     56   55 
      Subdued    Some absorbing
      elements in ceiling
      and textiles.    53   51  
      Outer dimensions          
         Freestanding         See installation drawing in subsection
      installation.
              
       Width    450 mm (17" 11/16)      
       Depth    580 mm (22" 3/4)      
       Height    1320 mm (51" 7/8)      
       Weight    100 kg/220 lb       
      Notes

      1) Cold water recommended quality = potable water accordingly to WHO guidelines, temp. <20°C (<68°F).

      2) Hot water recommended quality = potable water accordingly to WHO guidelines, temp. 45-60°C (113-140°F).

      3) It shall be the Customers responsibility to eliminate water hammer conditions if they occur in the service piping.

      4) It shall be the Customers responsibility to provide a properly sixed and located drainage system in accordance with the national

      plumbing code. Consider that other equipment is tied to drain to eliminate slow drainage or backup.

      5) It shall be the Customers responsibility to complete all electrical connections using properly sized wiring in accordance with the

      national electrical code.

      6) It shall be the Customers responsibility to install an approved a fused disconnect switch accordingly to national code in all electrical

      supply lines at the washer disinfector location.

      7) LpA levels are measured to EN ISO 3747:2000, 1 meter in front of the washer and 1,5 meter above the floor level.

      Systems Available
      Freestanding with or without automatic door. 
      Accessories
      Arjo bedpan with lid.
      Drainage floor, Ø 3 ½ and Ø 4 1/4" (90 and 110 mm).
      Drainage wall, , Ø 3 ½ and Ø 4 1/4" (90 and 110 mm).
      Valves and filter.
      Arjo Clean Flusher Detergent, 5L canister.
      Arjo Clean Flusher Rinse, 5L canister.“”                                                      ”

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTornado
    • Familia de productoBed pan washer
    • Grupo de productosDisinfection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolymer
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture