Publique sus productos
Aislamiento flexible prerrecubierto Armacheck D

Aislamiento flexible prerrecubierto Armacheck D

Aislamiento flexible prerevestido de excelente resistencia mecánica, con revestimiento de malla de fibra de vidrio tejida que ofrece protección duradera para los sustratos Armaflex.
Especificaciones
  • Aislamiento térmico flexible con estructura de células cerradas de espuma elastomérica, de color negro, con conductividad térmica λ=0,033 W/(m.K) a 0 ºC, alto factor de resistencia a la transmisión de vapor de agua (μ≥ 10.000) para controlar la condensación en circuitos frigoríficos, revestido con una malla tejida de fibra de vidrio con reacción al fuego Euroclase E.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaarmacheck-d
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC000406
  • Nombre ETIMThermal insulation
  • Número OmniClass23-13 25 00
  • Título OmniClass Thermal and Moisture Protective Products