Publique sus productos
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)
Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Armatherm™ FRR Steel Balcony Canopy (US)

    Traducido por Google,

    Solución de puente térmico para balcones - FRR

    Reducir el flujo de calor dentro de la envolvente térmica de un edificio reduce el consumo de energía, así como los posibles problemas de condensación. Los puentes térmicos a través de estructuras de acero y hormigón pueden tener un impacto significativo en el rendimiento energético de un edificio. El material de rotura de puente térmico Armatherm™ FRR proporciona baja conductividad térmica y alta resistencia a la compresión. Fabricado con una resina termoendurecible reforzada, Armatherm™ FRR ofrece una combustibilidad limitada y reduce la fluencia bajo carga, lo que lo convierte en el material ideal para su uso en conexiones estructurales de rotura de puente térmico.

    Aplicaciones de Armatherm™ FRR

    • Balcones
    • Marquesinas
    • Ángulos de repisa para mampostería
    • Conexiones de vigas
    • Dinteles
    • Montantes de muro cortina
    • Pantallas de lluvia
    • Base de columna
    ARANDELAS Y BUJES DE AISLAMIENTO
    También se debe proporcionar una rotura de puente térmico en la parte frontal de la cabeza del perno, entre dos arandelas de acero y la cara exterior de acero. Esto evita un puente térmico a través del perno, que de otro modo facilitaría el flujo de calor a través del conjunto de rotura de puente térmico. Se recomiendan las arandelas y casquillos de aislamiento Armatherm™ para eliminar esta vía y cualquier posible condensación dentro de la envolvente del edificio. Contáctenos para obtener ayuda con su diseño estructural o cálculos térmicos.

    BUJES DE AISLAMIENTO Y ARANDELAS DEL CLIENTE TAMBIÉN DISPONIBLES A PETICIÓN.

    Especificaciones
    • Balcony Thermal Bridging Solution Break

      Specification of Armatherm FRR
      Maximum Loading Pressure 43000 psi
      Compressive Modulus 835000 psi
      Shear Strength 16000 psi
      Standard Thickness 1/2", 3/4", 1", 2"
      Thermal Conductivity 1.056 BTU∙in/h∙ft²∙°F
      Minimum Operating Temp -60°F
      Maximum Operating Temp 220°F


      thermal break, balcony, parapet, column base, shelf angle, curtain wall, insulation pad, structural thermal break, Armatherm, thermal bridging, psi-value, U-value, energy code, envelope detailing, Continuous insulation

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarmatherm-frr-steel-Balcony-Canopy-Thermal-Bridging-Solution
    • Familia de productoArmatherm™ FRR
    • Grupo de productosStructural Thermal Break
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Conexión estructural
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Nombre UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_15_89
    • Descripción Uniclass 2015Thermal break connection plates
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica