Publique sus productos
EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

EDIT D BTW BWL WHITE PROFILE

Traducido por Google,
Inodoro Edit D adosado a pared con salida horizontal
Especificaciones
  • Back to wall wc pan with horizontal outlet
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0781
  • Familia de productoEdit D
  • Grupo de productosWC pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Peso Neto (kg)26.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011289
  • Nombre ETIMToilet closet
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido