Publique sus productos
Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Sentry 21 Back To Wall WC Pan Solid Surface With Cistern & Wave on Controls

Traducido por Google,
Inodoro adosado a pared Sentry 21 de superficie sólida con cisterna y mandos ondulados
Especificaciones
  • back-to-wall wc pan solid surface with cistern & wave on controls
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS3302
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)421
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)511
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)22.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 

Disponibilidad en regiones

Europa
Reino Unido