Publique sus productos
EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

EDIT L BSN MXR RMTD CHR VSL

Traducido por Google,
Edit L Mezclador monomando de lavabo alto montado sobre borde sin residuos
Especificaciones
  • Rim mounted single lever tall basin mixer without waste
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1349
  • Familia de productoEdit L
  • Grupo de productosBasin Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)210
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)1.74
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets