Publique sus productos
EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

EDIT R BSN MXR BIN KIT2 HOR/A5948NU

Traducido por Google,
Edit R Mezclador monomando de lavabo de pared
Especificaciones
  • Wall mounted single lever basin mixer
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1351
  • Familia de productoEdit R
  • Grupo de productosBasin Mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)85
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)345
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)1.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks