Publique sus productos
Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Sandringham 21 Back To Wall WC Pan

Traducido por Google,
Inodoro Sandringham 21 adosado a pared
Especificaciones
  • back-to-wall wc pan with horizontal outlet
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE8974
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)401
  • Ancho (mm)361
  • Profundidad (mm)521
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets