Publique sus productos
Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Contour 21+ wall mounted rimless WC pan with horizontal outlet and anti-microbial glaze

Traducido por Google,
Inodoro de pared Contour 21+ sin reborde con salida horizontal y esmalte antimicrobiano
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0443
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWC pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)365
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Peso Neto (kg)21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans